lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DL-DIN 505-L-GG-RG - 盖板轴承DIN 505形式L,材料为灰铸铁,轴承外壳为炮铜。
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
浮动块、法兰盘轴承、盖板轴承
犁头块
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/stehlager/dl_din505_form_l.prj},{NB=62034000},{ARTNR=62034000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss schwarz},{MAT=Gehäuse: Grauguss GG25 (GJL-250), Lagerschalen: Rotguss Rg7 (G-CuSn7ZnPb)},{AUSF=DIN 505 Form L, mit Rotguss-Lagerschalen},{D1=40},{A=180},{B1=50},{B3=45},{C=25},{D6=15},{D7=M12},{D8=M10},{H1=50},{H2=95},{H3=130},{M1=140},{M2=75},{GEW=2.30},{D2=6.350},{D3=4.200},{DD7=12},{DD8=10},{D9=8.380},{DW=14.600},{E1=21.606},{E2=13.377},{K=6.400},{L2=57.500},{SW=16.000},{X1=1.000},{PPATH=dl_din505_form_l_sbl.prj},{CTN=84833080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1 - D10
[mm]
A
a
[mm]
B1
b1
[mm]
B3
b3
[mm]
C
c
[mm]
D6
d6
[mm]
D7
d7
[mm]
D8
d8
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3* - 大约尺寸
[mm]
M1
m1
[mm]
M2
m2
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62032500
62032500
Grauguss schwarz
外壳:灰铸铁GG25(GJL-250),轴承壳:炮...
DIN 505形式的L,带有枪形的轴承壳
25
165
45
40
22
15
M12
M10
40
78
116
125
65
1.60
84833080
62033000
62033000
Grauguss schwarz
外壳:灰铸铁GG25(GJL-250),轴承壳:炮...
DIN 505形式的L,带有枪形的轴承壳
30
165
45
40
22
15
M12
M10
40
78
116
125
65
1.60
84833080
62033500
62033500
Grauguss schwarz
外壳:灰铸铁GG25(GJL-250),轴承壳:炮...
DIN 505形式的L,带有枪形的轴承壳
35
180
50
45
25
15
M12
M10
50
95
130
140
75
2.30
84833080
62034000
62034000
Grauguss schwarz
外壳:灰铸铁GG25(GJL-250),轴承壳:炮...
DIN 505形式的L,带有枪形的轴承壳
40
180
50
45
25
15
M12
M10
50
95
130
140
75
2.30
84833080
62034500
62034500
Grauguss schwarz
外壳:灰铸铁GG25(GJL-250),轴承壳:炮...
DIN 505形式的L,带有枪形的轴承壳
45
210
55
50
30
19
M16
M12
60
114
142
160
90
3.30
84833080
62035000
62035000
Grauguss schwarz
外壳:灰铸铁GG25(GJL-250),轴承壳:炮...
DIN 505形式的L,带有枪形的轴承壳
50
210
55
50
30
19
M16
M12
60
114
142
160
90
3.30
84833080
62036000
62036000
Grauguss schwarz
外壳:灰铸铁GG25(GJL-250),轴承壳:炮...
DIN 505形式的L,带有枪形的轴承壳
60
225
60
55
35
19
M16
M12
70
132
162
175
100
4.40
84833080
62037000
62037000
Grauguss schwarz
外壳:灰铸铁GG25(GJL-250),轴承壳:炮...
DIN 505形式的L,带有枪形的轴承壳
70
270
65
60
40
24
M20
M16
80
154
192
210
120
7.10
84833080
62038000
62038000
Grauguss schwarz
外壳:灰铸铁GG25(GJL-250),轴承壳:炮...
DIN 505形式的L,带有枪形的轴承壳
80
290
75
70
45
24
M20
M16
90
170
206
230
130
10.20
84833080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D