Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KURO-MINI-305 - 带有滑动轴承的迷你万向球装置305
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
万向球单元
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/kugelrollen/mini-kugelrolle_305.prj},{NB=65430506},{ARTNR=65430506},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gehäuse: Edelstahl, Kugelpfanne: Kunststoff, Kugel: Edelstahl, gehärtet},{HW1=Empfohlene Aufnahmebohrung H7. Mit Gleitlager.},{HW2=* Bis 20°C. Die Tragzahl nimmt bei höheren Temperaturen linear ab und beträgt bei 90°C noch 60%.},{AUSF=305},{DW=6.5},{T05=22.60},{T15=7.53},{D=10.0},{D1=13},{H=11.2},{H1=3.2},{H2=1.2},{HR=4.2},{GEW=4},{Z=60},{H4=0.42},{H5=8.90},{KW=65},{ID=8.8},{CTN=84313900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW1
Śruba
ⁿ/ₐ
HW2
Śruba
ⁿ/ₐ
AUSF
Śruba
ⁿ/ₐ
DW
dw - 尺寸
[mm]
T05
额定载荷* - 在0.5米/秒时
[N]
T15
额定载荷* - 在1.5米/秒时
[N]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
HR
hR
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65430506
65430506
不锈钢
外壳:不锈钢,球窝:塑料,球:不锈钢,硬化
推荐安装孔H7。带滑动轴承。
* 高达20℃。在更高的温度下,额定载荷呈线性下降...
305
6.5
22.60
7.53
10.0
13
11.2
3.2
1.2
4.2
4
84313900
65430508
65430508
不锈钢
外壳:不锈钢,球窝:塑料,球:不锈钢,硬化
推荐安装孔H7。带滑动轴承。
* 高达20℃。在更高的温度下,额定载荷呈线性下降...
305
8.5
38.64
12.88
12.6
17
12.4
4.5
1.8
4.2
8
84313900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D