Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KURO-310+323 - 带固定元件的万向节310 / 320
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
万向球单元
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/kugelrollen/kugelrolle_310_u_320.prj},{NB=65431030},{ARTNR=65431030},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gehäuse: Stahl verzinkt, Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet, Kugel: Stahl gehärtet},{AUSF= 310},{DW=30},{TZ=2500},{D=45 -0.25},{D1=55},{DB=45 + 1.0},{H=37.2},{H1=13.8 ±0.3},{H2=8.2},{TMIN=2.5},{GEW=0.290},{TYP=1},{DD=45},{DDB=45},{HH1=13.8},{ARTNR1=65430030},{CTN=84313900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
Śruba
ⁿ/ₐ
DW
dw - 尺寸
[mm]
TZ
负荷等级
[N]
D
[mm]
D1
[mm]
DB
[mm]
H
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
TMIN
T min.
[mm]
GEW
重量
[kg]
ARTNR1
产品编号 装配心轴* - 见第439页
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65431015
65431015
镀锌钢
外壳:镀锌钢,球座:表面硬化钢,球:硬化钢
310
15
500
24 -0.13
31
24 + 0.5
20.0
9.5 ±0.2
5.5
1.5
0.044
65430015
84313900
65431022
65431022
镀锌钢
外壳:镀锌钢,球座:表面硬化钢,球:硬化钢
310
22
1300
36 -0.16
45
36 +0.8
28.6
9.8 ±0.2
6.2
2.0
0.146
65430022
84313900
65431030
65431030
镀锌钢
外壳:镀锌钢,球座:表面硬化钢,球:硬化钢
310
30
2500
45 -0.25
55
45 + 1.0
37.2
13.8 ±0.3
8.2
2.5
0.290
65430030
84313900
65432015
65432015
镀锌钢
外壳:镀锌钢,球座:表面硬化钢,球:硬化不锈钢(W...
320
15
370
24 -0.13
31
24 + 0.5
20.0
9.5 ±0.2
5.5
1.5
0.044
65430015
84313900
65432022
65432022
镀锌钢
外壳:镀锌钢,球座:表面硬化钢,球:硬化不锈钢(W...
320
22
970
36 -0.16
45
36 +0.8
28.6
9.8 ±0.2
6.2
2.0
0.146
65430022
84313900
65432030
65432030
镀锌钢
外壳:镀锌钢,球座:表面硬化钢,球:硬化不锈钢(W...
320
30
1900
45 -0.25
55
45 + 1.0
37.2
13.8 ±0.3
8.2
2.5
0.290
65430030
84313900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D