lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZK-BOS2-GR14/24-TAT - 袖珍部件,齿式联轴器BOS2,尺寸14至24,材料为聚酰胺。
MÄDLER
驱动元件
离合器
齿轮联轴器
尺寸为14-24的BOS II齿形联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/zahnkupplungen/zk_bos2_gr.14-24/taschent_bos2_gr_14-24.prj},{NB=60761400},{ARTNR=60761400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff elfenbeinfarbig},{MAT=Polyamid 6.6},{HW=** B ist das Mindestmaß, um welches ein Aggregat verschoben werden muss, um senkrecht ausgebaut werden zu können.},{AUSF=Taschenteil BOS II},{BG=14},{DMN=12},{DMS=22},{DZ=13000},{AV=max. ± 2mm},{WV=max. ± 1º},{RV=0,4mm},{D=25},{DH=41},{B=14.0},{L1=20},{E=9},{L=49},{LH=37},{M=6.0},{GEW=25},{XZ1=20},{XZH=0.25},{ZMOODUL=1.5},{ZDA=33},{ZZB=8.0},{XNB1=5},{XNT1=2.3},{CTN=84836080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
DMN
扭矩正常
[Nm]
DMS
扭矩提示
[Nm]
DZ
最大速度
[1/min.]
AV
最大的轴向位移
ⁿ/ₐ
WV
最大的角位移
ⁿ/ₐ
RV
最大的径向位移为1500 1/min。
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH
[mm]
B
B**
[mm]
L1
l1
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
LH
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60761400
60761400
象牙色塑料
聚酰胺6.6
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
袖珍部分BOS II
14
12
22
13000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
25
41
14.0
20
9
49
37
6.0
25
84836080
60761900
60761900
象牙色塑料
聚酰胺6.6
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
袖珍部分BOS II
19
18
30
11000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
32
48
14.0
21
9
51
37
7.0
35
84836080
60762400
60762400
象牙色塑料
聚酰胺6.6
** B是最小的尺寸,一个单位必须在垂直方向上移位...
袖珍部分BOS II
24
24
36
10000
max. ± 2mm
max. ± 1º
0,4mm
36
52
13.5
21
13
55
40
7.5
35
84836080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D