lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-TR-ST-ON - 刚性联轴器TR,钢C45抛光,无键槽
MÄDLER
驱动元件
离合器
刚性联轴器
刚性联轴器TR
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/starre_kupplungen/starre_k_tr/starre-kpl_tr_st_on.prj},{NB=60011500},{ARTNR=60011500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl C45, brüniert},{HW=Bei Ausführung ohne Passfeder-Verbindung ist das übertragbare Drehmoment T geringer und abhängig von der Eindringtiefe der Stellschrauben in die Welle.},{AUSF=ohne Passfedernut},{DM=32.0},{D=15},{A=34},{L=50},{K=5},{SCHR=M6},{TA=7.20},{GEW=266},{SS=6},{NUTB=0},{NUTH=0.0},{BA=26},{TN=st_k_tr_st_on_15},{TYP=6},{PPATH=starre_kpl_tr_st_sbl.prj},{CTN=84836080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注1
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DM
扭矩T** - 用于带键槽的型号,基于键槽连接
[Nm]
D
d
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
SCHR
螺丝 DIN 916
ⁿ/ₐ
TA
拧紧扭矩TA
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60010600
60010600
Stahl brüniert
C45钢,抛光
对于没有键槽连接的型号,可传递的扭矩T较低,取决于...
无键槽
4.0
6
18
30
2
M4
2.20
47
84836080
60010800
60010800
Stahl brüniert
C45钢,抛光
对于没有键槽连接的型号,可传递的扭矩T较低,取决于...
无键槽
8.0
8
24
35
2
M4
2.20
102
84836080
60011000
60011000
Stahl brüniert
C45钢,抛光
对于没有键槽连接的型号,可传递的扭矩T较低,取决于...
无键槽
12.0
10
29
45
3
M5
4.00
185
84836080
60011200
60011200
Stahl brüniert
C45钢,抛光
对于没有键槽连接的型号,可传递的扭矩T较低,取决于...
无键槽
17.0
12
29
45
4
M6
7.20
180
84836080
60011400
60011400
Stahl brüniert
C45钢,抛光
对于没有键槽连接的型号,可传递的扭矩T较低,取决于...
无键槽
30.0
14
34
50
5
M6
7.20
272
84836080
60011500
60011500
Stahl brüniert
C45钢,抛光
对于没有键槽连接的型号,可传递的扭矩T较低,取决于...
无键槽
32.0
15
34
50
5
M6
7.20
266
84836080
60011600
60011600
Stahl brüniert
C45钢,抛光
对于没有键槽连接的型号,可传递的扭矩T较低,取决于...
无键槽
35.0
16
34
50
5
M6
7.20
261
84836080
60012000
60012000
Stahl brüniert
C45钢,抛光
对于没有键槽连接的型号,可传递的扭矩T较低,取决于...
无键槽
70.0
20
42
65
6
M6
7.20
518
84836080
60012500
60012500
Stahl brüniert
C45钢,抛光
对于没有键槽连接的型号,可传递的扭矩T较低,取决于...
无键槽
135.0
25
45
75
8
M8
17.00
623
84836080
60013000
60013000
Stahl brüniert
C45钢,抛光
对于没有键槽连接的型号,可传递的扭矩T较低,取决于...
无键槽
155.0
30
53
83
8
M8
17.00
920
84836080
60013500
60013500
Stahl brüniert
C45钢,抛光
对于没有键槽连接的型号,可传递的扭矩T较低,取决于...
无键槽
230.0
35
67
95
10
M8
17.00
1880
84836080
60014000
60014000
Stahl brüniert
C45钢,抛光
对于没有键槽连接的型号,可传递的扭矩T较低,取决于...
无键槽
310.0
40
77
108
12
M10
33.00
2710
84836080
60015000
60015000
Stahl brüniert
C45钢,抛光
对于没有键槽连接的型号,可传递的扭矩T较低,取决于...
无键槽
490.0
50
85
124
14
M10
33.00
3520
84836080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D