Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ENDABS-KPL-SI-CM - 用于安全联轴器SI和安全联轴器CM的限位开关(电机紧急停止开关)。
MÄDLER
驱动元件
离合器
安全离合器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/sicherheitskupplungen/endabschalter_si_cm.prj},{NB=61260500_2.3},{ARTNR=61260500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{GR=CM / 25},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: ALU-Druckguss mit Dichtung, grau lackiert, Schalthebel: Messing, Faltenbalg: Neopren schwarz, Gehäuseschrauben: Stahl verzinkt, Kabelverschraubung: Kunststoff grau},{MASSZ=2.3},{AS=220-250V AC, 10A},{GEW=324},{CTN=85365080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
GR
联接类型/尺寸
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
MASSZ
尺寸Z1--限位开关
[mm]
AS
电气连接
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61260500
61260500
SI / alle
Aluminium
外壳:带密封圈的压铸铝,灰色,换挡杆:黄铜,波纹管...
2.0
220-250V AC, 10A
324
85365080
61260500
61260500
CM / 20
Aluminium
外壳:带密封圈的压铸铝,灰色,换挡杆:黄铜,波纹管...
1.4
220-250V AC, 10A
324
85365080
61260500
61260500
CM / 25
Aluminium
外壳:带密封圈的压铸铝,灰色,换挡杆:黄铜,波纹管...
2.3
220-250V AC, 10A
324
85365080
61260500
61260500
CM / 35
Aluminium
外壳:带密封圈的压铸铝,灰色,换挡杆:黄铜,波纹管...
2.4
220-250V AC, 10A
324
85365080
61260500
61260500
CM / 45
Aluminium
外壳:带密封圈的压铸铝,灰色,换挡杆:黄铜,波纹管...
2.7
220-250V AC, 10A
324
85365080
61260500
61260500
CM / 55
Aluminium
外壳:带密封圈的压铸铝,灰色,换挡杆:黄铜,波纹管...
3.9
220-250V AC, 10A
324
85365080
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求
Previews