Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
SKF®-ZYLINDERROLG-1R-NU-NJ - 圆柱滚子轴承SKF®,单列,内径15至50毫米,内部游隙CN和C3
MÄDLER
驱动元件
滚珠轴承
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kugellager_rollenlager_waelzlager/zylinderrl_1r_skf.prj},{NB=64775112},{ARTNR=64775112},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Wälzlagerstahl},{LF=Lagerluft CN},{BZ=NU 210 ECP},{D1=50},{D2=90},{B=20},{AUSF=beidseitig},{DYN=73,5},{STAT=69,5},{S=1,5},{GRENZD=9000},{GEW=480},{D3=59.5},{D4=78.0},{R1=1.1},{R2=1.1},{CTN=84825000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
LF
内部间隙
ⁿ/ₐ
BZ
SKF指定
ⁿ/ₐ
D1
d
[mm]
D2
D
[mm]
B
[mm]
AUSF
内环的可置换性
ⁿ/ₐ
DYN
负载额定值 径向朝向 C
[kN]
STAT
基本额定载荷 径向状态。C0
[kN]
S
s* - 从中心位置开始的允许的轴向位移
[mm]
GRENZD
限制速度
[1/min]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64775001
64775001
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
NU 202 ECP
15
35
11
两边都是
12,5
10,2
1,0
26000
47
84825000
64775002
64775002
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
NJ 202 ECP
15
35
11
片面的
12,5
10,2
1,0
26000
48
84825000
64775003
64775003
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
NU 203 ECP
17
40
12
两边都是
17,2
14,3
1,0
22000
68
84825000
64775004
64775004
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
NJ 203 ECP
17
40
12
片面的
17,2
14,3
1,0
22000
70
84825000
64775013
64775013
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
NU 204 ECP
20
47
14
两边都是
25,1
22,0
1,0
19000
110
84825000
64775014
64775014
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
NJ 204 ECP
20
47
14
片面的
25,1
22,0
1,0
19000
110
84825000
64775028
64775028
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
NU 205 ECP
25
52
15
两边都是
28,6
27,0
1,3
16000
130
84825000
64775029
64775029
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
NJ 205 ECP
25
52
15
片面的
28,6
27,0
1,3
16000
140
84825000
64775052
64775052
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
NU 206 ECP
30
62
16
两边都是
44,0
36,5
1,3
14000
200
84825000
64775053
64775053
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
NJ 206 ECP
30
62
16
片面的
44,0
36,5
1,3
14000
200
84825000
64775062
64775062
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
NU 207 ECP
35
72
17
两边都是
56,0
48,0
1,3
12000
290
84825000
64775063
64775063
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
NJ 207 ECP
35
72
17
片面的
56,0
48,0
1,3
12000
300
84825000
64775078
64775078
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
NU 208 ECP
40
80
18
两边都是
62,0
53,0
1,4
11000
370
84825000
64775079
64775079
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
NJ 208 ECP
40
80
18
片面的
62,0
53,0
1,4
11000
390
84825000
64775095
64775095
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
NU 209 ECP
45
85
19
两边都是
69,5
64,0
1,2
9500
430
84825000
64775096
64775096
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
NJ 209 ECP
45
85
19
片面的
69,5
64,0
1,2
9500
440
84825000
64775112
64775112
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
NU 210 ECP
50
90
20
两边都是
73,5
69,5
1,5
9000
480
84825000
64775113
64775113
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
NJ 210 ECP
50
90
20
片面的
73,5
69,5
1,5
9000
490
84825000
64775301
64775301
Stal
滚动轴承钢
内部间隙C3
NU 202 ECP/C3
15
35
11
两边都是
12,5
10,2
1,0
26000
47
84825000
64775303
64775303
Stal
滚动轴承钢
内部间隙C3
NU 203 ECP/C3
17
40
12
两边都是
17,2
14,3
1,0
22000
68
84825000
64775304
64775304
Stal
滚动轴承钢
内部间隙C3
NJ 203 ECP/C3
17
40
12
片面的
17,2
14,3
1,0
22000
70
84825000
64775313
64775313
Stal
滚动轴承钢
内部间隙C3
NU 204 ECP/C3
20
47
14
两边都是
25,1
22,0
1,0
19000
110
84825000
64775314
64775314
Stal
滚动轴承钢
内部间隙C3
NJ 204 ECP/C3
20
47
14
片面的
25,1
22,0
1,0
19000
110
84825000
64775328
64775328
Stal
滚动轴承钢
内部间隙C3
NU 205 ECP/C3
25
52
15
两边都是
28,6
27,0
1,3
16000
130
84825000
64775329
64775329
Stal
滚动轴承钢
内部间隙C3
NJ 205 ECP/C3
25
52
15
片面的
28,6
27,0
1,3
16000
140
84825000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D