lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GET-KLR-B1-B2-STBR - 分体式夹持环--B1和B2版本,钢质抛光
MÄDLER
驱动元件
夹持环和调整环
分体式夹持环
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geteilt/get_klr_b1_u_b2_st.prj},{NB=62345000B1},{ARTNR=62345000B1},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl C45 brüniert, Schrauben mit Festigkeit 12.9},{D1=50},{D2=82},{R=84.2},{B=19},{SDIN912=M8 x 25},{M=66.0},{B1=8.5},{G1=M8},{B2=6.5},{G2=M6},{GEW=444},{GG=8},{D1B2=11.0},{TB2=6.4},{A=34.0},{T=9.0},{H=9.0},{J=15},{D3=6.65},{D4=8},{F1=1},{S=1.6},{TN=get_klr_typ_b1_st_50},{AUSF=1},{PPATH=get_klr_b1_u_b2_sbl.prj},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
R
R最大。
[mm]
B
b - +0.08mm / -0.25mm
[mm]
SDIN912
螺丝 DIN 912
ⁿ/ₐ
M
m
[mm]
B1
[mm]
G1
G1* - * 适用于B1的螺栓尺寸
[mm]
B2
[mm]
G2
G2** - 适用于B2的螺丝尺寸
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62341000B1
62341000B1
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
10
28
-
9
M3 x 10
19.0
3.5
M3
3.0
M2.5
34
84839089
62341200B1
62341200B1
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
12
30
31.8
11
M4 x 12
21.0
4.5
M4
3.5
M3
44
84839089
62341400B1
62341400B1
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
14
32
33.9
11
M4 x 14
23.0
4.5
M4
3.5
M3
49
84839089
62341500B1
62341500B1
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
15
36
39.4
13
M5 x 16
25.5
5.5
M5
4.5
M4
74
84839089
62341600B1
62341600B1
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
16
38
39.4
13
M5 x 16
27.0
5.5
M5
4.5
M4
83
84839089
62341800B1
62341800B1
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
18
40
41.2
13
M5 x 16
29.0
5.5
M5
4.5
M4
91
84839089
62342000B1
62342000B1
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
20
42
46.4
15
M6 x 16
31.0
5.5
M5
4.5
M4
111
84839089
62342200B1
62342200B1
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
22
46
48.1
15
M6 x 16
34.0
6.5
M6
5.5
M5
132
84839089
62342500B1
62342500B1
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
25
48
50.8
15
M6 x 16
36.5
6.5
M6
5.5
M5
138
84839089
62342800B1
62342800B1
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
28
54
-
15
M6 x 16
41.0
6.5
M6
5.5
M5
177
84839089
62343000B1
62343000B1
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
30
56
58.6
15
M6 x 18
43.0
6.5
M6
5.5
M5
184
84839089
62343200B1
62343200B1
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
32
58
58.6
15
M6 x 18
45.0
6.5
M6
5.5
M5
195
84839089
62343500B1
62343500B1
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
35
60
61.6
15
M6 x 18
47.5
6.5
M6
5.5
M5
197
84839089
62343800B1
62343800B1
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
38
66
-
15
M6 x 18
52.0
6.5
M6
5.5
M5
239
84839089
62344000B1
62344000B1
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
40
66
-
15
M6 x 18
53.0
6.5
M6
5.5
M5
237
84839089
62344500B1
62344500B1
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
45
76
79.4
19
M8 x 25
60.5
8.5
M8
6.5
M6
395
84839089
62345000B1
62345000B1
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
50
82
84.2
19
M8 x 25
66.0
8.5
M8
6.5
M6
444
84839089
62341000B2
62341000B2
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
10
28
-
9
M3 x 10
19.0
3.5
M3
3.0
M2.5
34
84839089
62341200B2
62341200B2
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
12
30
31.8
11
M4 x 12
21.0
4.5
M4
3.5
M3
44
84839089
62341400B2
62341400B2
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
14
32
33.9
11
M4 x 14
23.0
4.5
M4
3.5
M3
49
84839089
62341500B2
62341500B2
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
15
36
39.4
13
M5 x 16
25.5
5.5
M5
4.5
M4
74
84839089
62341600B2
62341600B2
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
16
38
39.4
13
M5 x 16
27.0
5.5
M5
4.5
M4
83
84839089
62341800B2
62341800B2
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
18
40
41.2
13
M5 x 16
29.0
5.5
M5
4.5
M4
91
84839089
62342000B2
62342000B2
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
20
42
46.4
15
M6 x 16
31.0
5.5
M5
4.5
M4
111
84839089
62342200B2
62342200B2
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
22
46
48.1
15
M6 x 16
34.0
6.5
M6
5.5
M5
132
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D