lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GESCHL-KLR-BREIT - 槽形夹持环--宽幅,C45钢烧制和不锈钢材质
MÄDLER
驱动元件
夹持环和调整环
夹持环,有槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geschlitzt/geschl_klemmring_breit.prj},{NB=62415000},{ARTNR=62415000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl C45 brüniert, Schrauben mit Festigkeit 12.9},{D1=50 +0.12},{D2=78},{R=84.2},{B=41},{A=32.0},{SDIN912=M8x25},{AZMS=17},{AZME=-},{GEW=772},{PPATH=klr_geschl_breit_sbl.prj},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
R
R最大。
[mm]
B
b
[mm]
A
a
[mm]
SDIN912
螺丝 DIN 912
[mm]
AZMS
拧紧扭矩钢
[Nm]
AZME
拧紧扭矩不锈钢
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62410600
62410600
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
6 +0.05
16
20.1
20
5.2
M3x8
2.1
-
20
84839089
62410800
62410800
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
8 +0.07
18
21.3
20
6.0
M3x8
2.1
-
24
84839089
62411000
62411000
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
10 +0.07
24
25.6
20
8.5
M3x8
2.1
-
48
84839089
62411200
62411200
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
12 +0.07
28
31.7
24
10.0
M4x12
4.6
-
78
84839089
62411600
62411600
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
16 +0.07
34
38.5
29
12.0
M5x14
9.5
-
130
84839089
62412000
62412000
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
20 +0.07
40
46.3
33
14.5
M6x16
16
-
202
84839089
62412500
62412500
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
25 +0.07
45
50.6
33
17.0
M6x16
16
-
240
84839089
62413000
62413000
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
30 +0.12
54
58.6
33
21.5
M6x18
16
-
342
84839089
62414000
62414000
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
40 +0.12
60
65.0
33
25.0
M6x18
16
-
344
84839089
62415000
62415000
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
50 +0.12
78
84.2
41
32.0
M8x25
17
-
772
84839089
62499106
62499106
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
6 +0.05
16
20.1
20
5.2
M3x8
-
1.1
20
84839089
62499108
62499108
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
8 +0.07
18
21.3
20
6.0
M3x8
-
1.1
24
84839089
62499110
62499110
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
10 +0.07
24
25.6
20
8.5
M3x8
-
1.1
48
84839089
62499112
62499112
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
12 +0.07
28
31.7
24
10.0
M4x12
-
2.5
78
84839089
62499116
62499116
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
16 +0.07
34
38.5
29
12.0
M5x14
-
5.4
130
84839089
62499120
62499120
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
20 +0.07
40
46.3
33
14.5
M6x16
-
9.6
202
84839089
62499125
62499125
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
25 +0.07
45
50.6
33
17.0
M6x16
-
9.6
240
84839089
62499130
62499130
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
30 +0.12
54
58.6
33
21.5
M6x18
-
9.6
342
84839089
62499140
62499140
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
40 +0.12
60
65.0
33
25.0
M6x18
-
9.6
344
84839089
62499150
62499150
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
50 +0.12
78
84.2
41
32.0
M8x25
-
13.6
772
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D