Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRR-12B-1-RF - KRR链轮由不锈钢制成,一边是轮毂,ISO 12 B-1,间距3/4 x 7/16"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
单链轮KRR,不锈钢
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krr_rostfrei/krr_3-4x7-16.prj},{NB=10799118},{ARTNR=10799118},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{DINISO=ISO 12 B-1},{AUSF=KRR},{Z=18},{DA=118.00},{D=109.71},{ND=80},{B=16},{L=35},{GEW=1.65},{RD=12.07},{B1=11.1},{C=2},{R3=19},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10799112
10799112
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 12 B-1
KRR
12
81.50
73.61
52
16
35
0.67
84839089
10799113
10799113
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 12 B-1
KRR
13
87.50
79.59
58
16
35
0.83
84839089
10799114
10799114
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 12 B-1
KRR
14
93.60
85.61
64
16
35
1.00
84839089
10799115
10799115
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 12 B-1
KRR
15
99.80
91.63
70
16
35
1.19
84839089
10799116
10799116
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 12 B-1
KRR
16
105.50
97.65
75
16
35
1.38
84839089
10799117
10799117
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 12 B-1
KRR
17
111.50
103.67
80
16
35
1.57
84839089
10799118
10799118
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 12 B-1
KRR
18
118.00
109.71
80
16
35
1.65
84839089
10799119
10799119
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 12 B-1
KRR
19
124.20
115.75
80
16
35
1.75
84839089
10799120
10799120
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 12 B-1
KRR
20
129.70
121.78
80
16
35
1.84
84839089
10799121
10799121
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 12 B-1
KRR
21
136.00
127.82
90
20
40
2.40
84839089
10799122
10799122
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 12 B-1
KRR
22
141.80
133.86
90
20
40
2.47
84839089
10799123
10799123
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 12 B-1
KRR
23
149.00
139.90
90
20
40
2.61
84839089
10799124
10799124
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 12 B-1
KRR
24
153.90
145.94
90
20
40
2.68
84839089
10799125
10799125
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 12 B-1
KRR
25
160.00
152.00
90
20
40
2.85
84839089
10799130
10799130
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 12 B-1
KRR
30
190.50
182.25
95
20
40
3.61
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D