您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ADAPTER-TL-GG25 - 锥型衬套的适配器,GG25
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
单链轮KRR,不锈钢
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krr_rostfrei/adapter_f_taperb.prj},{NB=14090165},{ARTNR=14090165},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{HW=* Sonder-Nutgröße},{SPB=1615},{DA=70},{L=38},{BXH=10 x 8},{T1=4.0},{T2=4.3},{DNMINST=95},{DNMINGG=115},{GEW=0.38},{AUSF=1.000},{AT=57.0},{D2=57.15},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{ZS1=0},{ZS2=0.0},{ZT1=0},{ZT2=0.000},{GS3=0},{GS4=0.000},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0.0},{B=10},{H=8},{S=1.5},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
SPB
用于夹持衬套
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
L
[mm]
BXH
b x h*
[mm]
T1
t1 *
[mm]
T2
t2 *
[mm]
DNMINST
Ø-DN 最小 - 钢
[mm]
DNMINGG
Ø-DN最小 - 灰铸铁
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
14090160
14090160
铸铁
灰铸铁GG25
* 特殊槽型尺寸
1008
45
22
5 x5
2.5
2.8
60
75
0.10
84839089
14090162
14090162
铸铁
灰铸铁GG25
* 特殊槽型尺寸
1210
60
25
6 x6
3.0
3.3
85
105
0.11
84839089
14090164
14090164
铸铁
灰铸铁GG25
* 特殊槽型尺寸
1610
70
25
10 x 8
4.0
4.3
95
115
0.24
84839089
14090165
14090165
铸铁
灰铸铁GG25
* 特殊槽型尺寸
1615
70
38
10 x 8
4.0
4.3
95
115
0.38
84839089
14090167
14090167
铸铁
灰铸铁GG25
* 特殊槽型尺寸
2517
105
45
16 x 10
4.0
6.3
130
150
1.00
84839089
14090169
14090169
铸铁
灰铸铁GG25
* 特殊槽型尺寸
3030
130
76
20 x 12
5.0
7.4
160
190
2.50
84839089
14090171
14090171
铸铁
灰铸铁GG25
*特殊的沟槽尺寸,**钥匙不符合DIN标准
3535
160
90
22 x 12**
5.0
7.4
200
240
5.36
84839089
14090173
14090173
铸铁
灰铸铁GG25
*特殊的沟槽尺寸,**钥匙不符合DIN标准
4040
185
102
24 x 12**
5.0
7.4
240
290
8.60
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D