Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRL-12B-1-ST - 不含轮毂的KRL链轮盘,ISO 12 B-1,节距3/4x7/16"。
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
KRL链轮,无轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenradscheibe_krl_ohne_nabe/krl_3-4x7-16.prj},{NB=10722900},{ARTNR=10722900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar},{DINISO=ISO 12 B-1},{AUSF=KRL},{Z=29},{DA=184.1},{D=176.19},{B=16},{GEW=1.93},{RD=12.07},{B1=11.1},{C=2},{R3=19},{H=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
B
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10720800
10720800
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-1
KRL
8
57.6
49.78
10
0.12
84839089
10720900
10720900
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-1
KRL
9
62.0
55.70
10
0.16
84839089
10721000
10721000
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-1
KRL
10
69.0
61.64
10
0.20
84839089
10721100
10721100
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-1
KRL
11
75.0
67.61
12
0.24
84839089
10721200
10721200
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-1
KRL
12
81.5
73.61
14
0.29
84839089
10721300
10721300
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-1
KRL
13
87.5
79.59
14
0.35
84839089
10721400
10721400
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-1
KRL
14
93.6
85.61
14
0.40
84839089
10721500
10721500
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-1
KRL
15
99.8
91.63
14
0.48
84839089
10721600
10721600
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-1
KRL
16
105.5
97.65
14
0.55
84839089
10721700
10721700
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-1
KRL
17
111.5
103.67
14
0.64
84839089
10721800
10721800
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-1
KRL
18
118.0
109.71
14
0.70
84839089
10721900
10721900
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-1
KRL
19
124.2
115.75
14
0.79
84839089
10722000
10722000
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-1
KRL
20
129.7
121.78
14
0.89
84839089
10722100
10722100
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-1
KRL
21
136.0
127.82
16
0.98
84839089
10722200
10722200
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-1
KRL
22
141.8
133.86
16
1.07
84839089
10722300
10722300
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-1
KRL
23
149.0
139.90
16
1.18
84839089
10722400
10722400
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-1
KRL
24
153.9
145.94
16
1.32
84839089
10722500
10722500
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-1
KRL
25
160.0
152.00
16
1.43
84839089
10722600
10722600
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-1
KRL
26
165.9
158.04
16
1.54
84839089
10722700
10722700
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-1
KRL
27
172.3
164.09
16
1.67
84839089
10722800
10722800
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-1
KRL
28
178.0
170.13
16
1.76
84839089
10722900
10722900
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-1
KRL
29
184.1
176.19
16
1.93
84839089
10723000
10723000
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-1
KRL
30
190.5
182.25
16
2.10
84839089
10723200
10723200
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-1
KRL
32
203.3
194.36
20
2.37
84839089
10723400
10723400
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-1
KRL
34
214.6
206.46
20
2.49
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D