Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRL-08B-1-ST - 链轮盘KRL不含轮毂,ISO 08 B-1,间距1/2 x 5/16"。
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
KRL链轮,无轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenradscheibe_krl_ohne_nabe/krl_1-2x5-16.prj},{NB=10523000},{ARTNR=10523000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar},{DINISO=ISO 08 B-1},{AUSF=KRL},{Z=30},{DA=126.1},{D=121.50},{B=16},{GEW=573},{RD=8.51},{B1=7.2},{C=1.3},{R3=13},{H=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
B
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10520800
10520800
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-1
KRL
8
37.2
33.18
8
33
84839089
10520900
10520900
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-1
KRL
9
41.0
37.13
8
42
84839089
10521000
10521000
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-1
KRL
10
45.2
41.10
8
54
84839089
10521100
10521100
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-1
KRL
11
48.7
45.07
10
67
84839089
10521200
10521200
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-1
KRL
12
53.0
49.07
10
81
84839089
10521300
10521300
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-1
KRL
13
57.4
53.06
10
96
84839089
10521400
10521400
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-1
KRL
14
61.8
57.07
10
107
84839089
10521500
10521500
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-1
KRL
15
65.5
61.09
10
135
84839089
10521600
10521600
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-1
KRL
16
69.5
65.10
10
153
84839089
10521700
10521700
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-1
KRL
17
73.6
69.11
10
177
84839089
10521800
10521800
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-1
KRL
18
77.8
73.14
10
200
84839089
10521900
10521900
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-1
KRL
19
81.7
77.16
10
230
84839089
10522000
10522000
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-1
KRL
20
85.8
81.19
10
255
84839089
10522100
10522100
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-1
KRL
21
89.7
85.22
12
279
84839089
10522200
10522200
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-1
KRL
22
93.8
89.24
12
312
84839089
10522300
10522300
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-1
KRL
23
98.2
93.27
12
338
84839089
10522400
10522400
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-1
KRL
24
101.8
97.29
12
363
84839089
10522500
10522500
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-1
KRL
25
105.8
101.33
12
392
84839089
10522600
10522600
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-1
KRL
26
110.0
105.36
16
432
84839089
10522700
10522700
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-1
KRL
27
114.0
109.40
16
456
84839089
10522800
10522800
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-1
KRL
28
118.0
113.42
16
500
84839089
10522900
10522900
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-1
KRL
29
122.0
117.46
16
537
84839089
10523000
10523000
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-1
KRL
30
126.1
121.50
16
573
84839089
10523200
10523200
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-1
KRL
32
134.3
129.56
16
664
84839089
10523400
10523400
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-1
KRL
34
142.6
137.64
16
744
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D