Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ESN-TL-ST52 - 用于锥型衬套的焊接式轮毂,St52
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
KRL链轮,无轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenradscheibe_krl_ohne_nabe/einschweissnabe_taper.prj},{NB=14090106},{ARTNR=14090106},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Gut schweißbarer Stahl (St52 oder ähnlich)},{SPB=2517},{DA=127},{D=110},{B1=13},{B2=26},{B3=19},{L=45},{GEW=1.80},{SPBMIN=15},{SPBMAX=65},{AUSF=1},{AT=85.5},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{T=23.5},{ZS1=0},{ZS2=0.00},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0.000},{GS5=0.00},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
SPB
用于夹持衬套
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
D - h8
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
SPBMIN
夹持轴套孔径最小。
[mm]
SPBMAX
夹持轴套孔径最大。
[mm]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
14090101
14090101
Stal
良好的可焊接钢(St52或类似的)。
1210
73
60
10
16
9
25
0.31
10
32
84839089
14090102
14090102
Stal
良好的可焊接钢(St52或类似的)。
1215
76
60
11
22
16
38
0.50
14
32
84839089
14090103
14090103
Stal
良好的可焊接钢(St52或类似的)。
1610
83
70
10
16
9
25
0.37
12
42
84839089
14090104
14090104
Stal
良好的可焊接钢(St52或类似的)。
1615
83
70
11
22
16
38
0.60
12
42
84839089
14090105
14090105
Stal
良好的可焊接钢(St52或类似的)。
2012
96
90
12
22
10
32
0.72
12
50
84839089
14090106
14090106
Stal
良好的可焊接钢(St52或类似的)。
2517
127
110
13
26
19
45
1.80
15
65
84839089
14090107
14090107
Stal
良好的可焊接钢(St52或类似的)。
3020
152
130
18
27
24
51
2.60
20
75
84839089
14090108
14090108
Stal
良好的可焊接钢(St52或类似的)。
3030
152
130
19
51
25
76
3.60
30
75
84839089
14090109
14090109
Stal
良好的可焊接钢(St52或类似的)。
3525
184
155
25
40
25
65
7.30
35
90
84839089
14090110
14090110
Stal
良好的可焊接钢(St52或类似的)。
3535
184
155
25
57
32
89
6.40
30
90
84839089
14090111
14090111
Stal
良好的可焊接钢(St52或类似的)。
4040
225
195
35
70
32
102
13.40
40
100
84839089
14090112
14090112
Stal
良好的可焊接钢(St52或类似的)。
4545
254
220
40
76
38
114
20.00
55
110
84839089
14090113
14090113
Stal
良好的可焊接钢(St52或类似的)。
5050
276
242
40
89
38
127
25.00
70
125
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D