Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KLR-KN-PROFIL-DIN14-C45 - 用于花键轴的夹持环 - DIN ISO 14,钢C45
MÄDLER
驱动元件
花键轴和花键毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/keilwellen_und_keilnaben/cut_klr_kn-pr_c45.prj},{NB=64867600-KN 6x21x25},{ARTNR=64867600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Schraube mit Festigkeit 12.9, verzinkt},{AUSF=1 - ohne Sechskantmutter},{PR=KN 6x21x25},{A=45},{D=21},{L=15},{R=52.7},{SDIN912=M6 x 16},{MU=-},{GEW=124},{A1=17.0},{T=6.8},{DH=6.6},{SD=11},{D3=4.92},{D4=6},{F1=1.0},{S=3.0},{Z=6},{BB1=5.0},{E=21},{F=25},{DK=10.0},{K=6},{M=0.0},{TN=rohteil_21x25_c45},{TYP=0},{TYP1=0},{PPATH=klemmr_f_kw-wellen_sbl.prj},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
PR
形象
[mm]
A
[mm]
D
d
[mm]
L
[mm]
R
R最大。
[mm]
SDIN912
螺丝 DIN 912
ⁿ/ₐ
MU
螺母sw* - 跨平面的宽度,仅适用于版本2
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64867200
64867200
Stal
C45钢,强度为12.9的螺钉,镀锌
1 - 不含六角螺母
KN 6x11x14
30
11
11
36.0
M4 x 12
-
46
84839089
64867400
64867400
Stal
C45钢,强度为12.9的螺钉,镀锌
1 - 不含六角螺母
KN 6x13x16
34
13
13
41.2
M5 x 14
-
70
84839089
64867500
64867500
Stal
C45钢,强度为12.9的螺钉,镀锌
1 - 不含六角螺母
KN 6x16x20
40
16
15
48.8
M6 x 16
-
110
84839089
64867100
64867100
Stal
C45钢,强度为12.9的螺钉,镀锌
1 - 不含六角螺母
KN 6x18x22
42
18
15
50.4
M6 x 16
-
118
84839089
64867600
64867600
Stal
C45钢,强度为12.9的螺钉,镀锌
1 - 不含六角螺母
KN 6x21x25
45
21
15
52.7
M6 x 16
-
124
84839089
64867300
64867300
Stal
C45钢,强度为12.9的螺钉,镀锌
1 - 不含六角螺母
KN 6x23x28
48
23
15
55.5
M6 x 18
-
144
84839089
64867700
64867700
Stal
C45钢,强度为12.9的螺钉,镀锌
2 - 带六角形螺母
KN 6x26x32
54
26
15
60.8
M6 x 18
10
180
84839089
64867900
64867900
Stal
C45钢,强度为12.9的螺钉,镀锌
2 - 带六角形螺母
KN 6x28x34
57
28
15
62.6
M6 x 18
10
196
84839089
64867800
64867800
Stal
C45钢,强度为12.9的螺钉,镀锌
2 - 带六角形螺母
KN 8x32x38
60
32
15
67.4
M6 x 18
10
204
84839089
64868200
64868200
Stal
C45钢,强度为12.9的螺钉,镀锌
2 - 带六角形螺母
KN 8x36x42
73
36
19
79.8
M8 x 25
13
416
84839089
64868000
64868000
Stal
C45钢,强度为12.9的螺钉,镀锌
2 - 带六角形螺母
KN 8x42x48
78
42
19
86.2
M8 x 25
13
450
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D