Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KRS-3-SPA/A(13)-AL - 双金属V型皮带轮,3槽,异型XPA,SPA和A (13)
MÄDLER
驱动元件
V型带和V型带滑轮
V型皮带滑轮
特殊轻质合金制成的V型皮带轮,带有灰铸铁轮毂加固装置
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_al_m_gg_nv/pr-a-13_spa_3-r_h-50mm.prj},{NB=15231100_12},{ARTNR=15231100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Leichtmetall-Sonderlegierung mit Grauguss-Nabenverstärkung},{HW=-},{PR=Profil XPA, SPA und A (13)},{R=3 - rillig},{D1=112},{D=12},{DD=40},{DX=12},{H=50},{N=0},{L=50},{GEW=1.50},{W=34},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
R
沟槽的数量
ⁿ/ₐ
D1
公称-Ø D1
[mm]
D
d - 近似试验孔径
[mm]
DD
最大孔径
[mm]
H
h - 轮缘宽度
[mm]
N
N - 近似轮毂-Ø
[mm]
L
L - 约为轮毂长度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
15230200
15230200
铝合金
轻金属特殊合金,无灰铸铁轮毂加固件
仅用于标准V形带DIN 2215
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - 沟槽
50
0
22
50
0
50
0.20
84835080
15230300
15230300
铝合金
轻金属特殊合金,无灰铸铁轮毂加固件
仅用于标准V形带DIN 2215
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - 沟槽
56
0
25
50
0
50
0.30
84835080
15230600
15230600
铝合金
轻金属特殊合金,无灰铸铁轮毂加固件
-
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - 沟槽
63
0
25
50
0
50
0.30
84835080
15230700
15230700
铝合金
轻金属特殊合金,无灰铸铁轮毂加固件
-
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - 沟槽
71
0
30
50
0
50
0.40
84835080
15230800
15230800
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - 沟槽
80
12
35
50
0
50
0.80
84835080
15230900
15230900
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - 沟槽
90
12
40
50
0
50
1.10
84835080
15231000
15231000
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - 沟槽
100
12
40
50
0
50
1.30
84835080
15231100
15231100
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - 沟槽
112
12
40
50
0
50
1.50
84835080
15231200
15231200
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - 沟槽
125
12
40
50
65
50
1.80
84835080
15231400
15231400
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - 沟槽
140
12
40
50
65
50
1.70
84835080
15231600
15231600
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - 沟槽
160
12
40
50
65
50
1.90
84835080
15231800
15231800
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - 沟槽
180
14
45
50
75
50
2.40
84835080
15232000
15232000
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - 沟槽
200
14
45
50
75
50
2.60
84835080
15232200
15232200
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - 沟槽
224
16
45
50
75
50
2.80
84835080
15232500
15232500
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - 沟槽
250
16
50
50
85
50
3.50
84835080
15232800
15232800
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - 沟槽
280
16
50
50
85
50
3.60
84835080
15233100
15233100
铝合金
轻金属特种合金,灰铸铁轮毂加固
-
轮廓XPA、SPA和A (13)
3 - 沟槽
315
16
50
50
85
60
4.50
84835080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D