lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KRS-SPV-1.214:1-ST - 带螺旋齿的钢制伞齿轮,传动比1.214 : 1,钢42CrMo4硬化
MÄDLER
驱动元件
锥齿轮
带螺旋齿的钢制锥齿轮,比率为1:1至4.1
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kegelraeder/kr_stahl_spiralverzahnt/krs_spv_1_214zu1.prj},{NB=38574000},{ARTNR=38574000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet},{US=1,214 : 1},{M=1.5},{ZZ=14 / 17},{DAK=41},{DAG=48.9},{DK=38.7},{DG=47.0},{NDK=22},{NDG=30},{NLK=11},{NLG=11.0},{L1K=21.1},{L1G=20.9},{LK=24.2},{LG=23.9},{SK=15.4},{SG=16.6},{BK=11.5},{BG=11.5},{BH7K=12},{BH7G=15},{EK=38},{EG=34.8},{MDK=14.1},{MDG=17.1},{GEW=236},{Z=17},{ADK=39.69},{GK=0.0},{SS=16.60},{LL=23.91},{ZKA=48.910},{ZKI=31.150},{KN=39.466},{KV=50.533},{FN=0.3},{RN=0.4},{TYP=2},{TYP1=2},{TN1=krg1_spv_i_214zu1_1_5_17zz},{TN2=krk2_spv_i_214zu1_1_5_17zz},{CTN=84839089},{PPATH=krs_spv_i_1_214zu1_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
US
齿轮比
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
DAK
da
[mm]
DAG
da
[mm]
DK
d
[mm]
DG
d
[mm]
NDK
ND
[mm]
NDG
ND
[mm]
NLK
NL
[mm]
NLG
NL
[mm]
L1K
L1
[mm]
L1G
L1
[mm]
LK
L
[mm]
LG
L
[mm]
SK
S
[mm]
SG
S
[mm]
BK
b
[mm]
BG
b
[mm]
BH7K
B - H7
[mm]
BH7G
B - H7
[mm]
EK
E
[mm]
EG
E
[mm]
MDK
perm. MD* - 计算基础见第274页
[Nm]
MDG
perm. MD* - 计算基础见第274页
[Nm]
GEW
每对重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
38574000
38574000
Stal
钢42CrMo4,齿面感应淬火
1,214 : 1
1.5
14 / 17
41
48.9
38.7
47.0
22
30
11
11.0
21.1
20.9
24.2
23.9
15.4
16.6
11.5
11.5
12
15
38
34.8
14.1
17.1
236
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D