Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-1:1-STAHL - 直齿钢锥齿轮,比例为1:1
MÄDLER
驱动元件
锥齿轮
钢制锥齿轮,传动比1:1至4:1
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kegelraeder/kr_a_stahl/kr_stahl_i_1zu1.prj},{NB=36111300},{ARTNR=36111300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{HW=Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.},{M=2.5},{US=1:1},{Z=22},{DA=58.7},{D=55.0},{ND=30},{NL=10.0},{L1=24.00},{L=27.1},{S=17.30},{B=15.0},{BH7=10},{E=43.0},{MD=6.300},{GEW=240},{DK=58.71},{SS=17.35},{LL=27.10},{ZKA=58.71},{ZKI=35.80},{KN=45},{KV=49.593},{FN=0.5},{RN=0.2},{TYP=1},{TYP1=2},{TYP2=1},{TN1=kr1_st_1zu1_2_5_22zz},{TN2=kr2_st_1zu1_2_5_22zz},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
US
齿轮比
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
B
b
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
E
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第274页
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
36021100
36021100
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
0.5
1:1
20
10.7
10.0
8
4.0
0.00
7.0
5.00
3.0
4
9.7
0.011
1
84839089
36021500
36021500
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
0.5
1:1
24
12.7
12.0
8
4.0
6.40
7.0
5.00
3.0
4
10.7
0.018
3
84839089
36022000
36022000
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
0.5
1:1
30
15.7
15.0
10
4.0
7.50
8.5
6.60
3.0
4
13.7
0.032
4
84839089
36022300
36022300
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
0.5
1:1
36
18.7
18.0
12
5.0
9.00
10.1
8.00
3.0
4
16.7
0.050
10
84839089
36022600
36022600
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
0.5
1:1
40
20.7
20.0
12
5.0
8.50
9.5
7.50
3.0
4
17.1
0.064
10
84839089
36023200
36023200
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
0.5
1:1
50
25.7
25.0
14
5.0
8.50
9.5
7.50
3.0
4
19.6
0.108
16
84839089
36050300
36050300
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
1.0
1:1
12
13.0
12.0
10
6.2
7.95
9.6
7.70
3.0
5
13.2
0.035
3
84839089
36050700
36050700
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
1.0
1:1
16
17.4
16.0
14
7.0
10.00
11.2
8.70
4.0
5
16.0
0.052
9
84839089
36051000
36051000
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
1.0
1:1
19
20.4
19.0
15
6.5
10.00
11.8
9.20
4.0
5
18.0
0.850
14
84839089
36051100
36051100
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
1.0
1:1
20
21.4
20.0
16
6.1
10.00
11.4
8.80
4.0
5
18.1
0.138
15
84839089
36051300
36051300
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
1.0
1:1
22
23.4
22.0
18
7.0
11.00
12.8
9.70
4.7
5
20.0
0.158
22
84839089
36051800
36051800
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
1.0
1:1
26
27.4
26.0
22
7.0
12.00
13.4
9.70
5.5
5
22.0
0.193
35
84839089
36052000
36052000
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
1.0
1:1
30
31.4
30.0
22
7.0
14.00
16.0
11.70
6.4
5
26.0
0.290
50
84839089
36052600
36052600
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
1.0
1:1
40
41.4
40.0
30
10.0
18.00
19.8
15.70
6.0
8
35.0
0.550
111
84839089
36070700
36070700
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
1.5
1:1
16
26.1
24.0
20
11.0
15.00
17.3
14.10
5.1
8
25.0
0.180
32
84839089
36071100
36071100
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
1.5
1:1
20
32.1
30.0
22
9.0
15.00
17.2
13.10
6.4
8
27.0
0.340
47
84839089
36071300
36071300
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
1.5
1:1
22
35.1
33.0
20
8.0
15.00
17.1
12.60
7.0
8
28.0
0.440
50
84839089
36071600
36071600
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
1.5
1:1
25
39.6
37.5
25
8.0
15.00
17.6
12.30
8.0
10
30.0
0.620
70
84839089
36072000
36072000
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
1.5
1:1
30
47.1
45.0
30
12.0
20.00
21.9
15.60
9.6
10
37.0
1.010
135
84839089
36072600
36072600
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
1.5
1:1
40
62.1
60.0
40
12.0
25.00
27.7
19.10
12.7
15
48.0
2.460
310
84839089
36100700
36100700
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2.0
1:1
16
34.8
32.0
25
11.5
18.00
20.7
16.40
6.8
10
31.0
0.450
66
84839089
36101100
36101100
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2.0
1:1
20
42.8
40.0
30
10.0
17.00
19.9
14.40
8.5
10
33.0
0.840
104
84839089
36101300
36101300
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2.0
1:1
22
46.8
44.0
30
10.0
19.00
21.5
15.40
9.3
10
36.0
1.080
130
84839089
36101600
36101600
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2.0
1:1
25
52.8
50.0
35
8.0
19.00
21.4
14.40
10.6
10
38.0
1.500
182
84839089
36102000
36102000
Stal
钢 11SMnPb30+SH (1.0715)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
2.0
1:1
30
62.8
60.0
40
12.0
25.00
26.9
18.40
12.7
15
47.0
2.450
306
84839089
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D