Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MGP-MGI-IG-RF - 金属橡胶缓冲器MGI,带内螺纹,天然橡胶/不锈钢
MÄDLER
驱动元件
橡胶缓冲器、冲击和结构阻尼器
橡胶缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/gummipuffer/m-gp_mgi_rf.prj},{NB=68943040},{ARTNR=68943040},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55º Shore A, Metallteile: Edelstahl 1.4301 (V2A)},{D=30},{H=40},{G=M8},{L=8},{DB=67},{DB1=400},{SB=13},{SB1=140},{GEW=50},{GG=8},{CTN=40169991}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
L
l
[mm]
DB
压缩载荷/弹簧率CD中等
[N/mm]
DB1
压缩应力/许用载荷F perm.*
[N]
SB
剪切应力/弹簧率CS中等
[N/mm]
SB1
剪切应力/许用载荷F perm.*
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
68941000
68941000
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
10
10
M4
4
39
43
9
15
2
40169991
68941015
68941015
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
10
15
M4
4
28
43
4
15
2
40169991
68941500
68941500
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
15
15
M4
5
62
95
12
35
5
40169991
68942000
68942000
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
20
25
M6
6
103
170
15
60
17
40169991
68942500
68942500
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
25
20
M6
6
83
170
16
60
24
40169991
68942530
68942530
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
25
30
M6
6
67
280
16
95
30
40169991
68943000
68943000
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
30
20
M8
8
207
400
37
140
35
40169991
68943030
68943030
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
30
30
M8
8
117
400
24
140
44
40169991
68943040
68943040
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
30
40
M8
8
67
400
13
140
50
40169991
68944000
68944000
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
40
30
M8
8
209
650
41
250
78
40169991
68944040
68944040
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
40
40
M8
8
114
650
20
250
93
40169991
68945000
68945000
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
50
30
M10
10
352
1000
68
400
126
40169991
68945040
68945040
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
50
40
M10
10
247
1000
51
400
145
40169991
68945050
68945050
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
50
50
M10
10
118
1000
37
400
169
40169991
68947500
68947500
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
75
40
M12
12
720
2300
110
850
366
40169991
68947550
68947550
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
75
50
M12
12
498
2300
89
850
425
40169991
68950000
68950000
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
100
40
M16
16
1830
4200
249
1600
733
40169991
68950060
68950060
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
100
60
M16
16
770
4200
129
1600
863
40169991
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D