Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MGP-AT-AG-VZ - 金属橡胶缓冲器AT
MÄDLER
驱动元件
橡胶缓冲器、冲击和结构阻尼器
橡胶缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/gummipuffer/m-gp_at.prj},{NB=68564100},{ARTNR=68564100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55º Shore A, Metallteile: Stahl verzinkt},{D=40},{H=48},{G=M8},{L=23},{DB=160},{DB1=900},{GEW=88},{GG=8},{LL=8},{CTN=40169991}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
L
l
[mm]
DB
压缩载荷/弹簧率CD中等
[N/mm]
DB1
压缩应力/许用载荷F perm.*
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
68563100
68563100
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
20
15
M6
18
100
300
15
40169991
68563500
68563500
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
30
20
M8
20
150
700
46
40169991
68564100
68564100
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
40
48
M8
23
160
900
88
40169991
68564500
68564500
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
50
30
M10
33
210
1100
140
40169991
68565100
68565100
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
75
40
M12
37
600
3000
369
40169991
68565500
68565500
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
100
55
M16
42
850
4100
975
40169991
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D