Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-HLBU-PHO-P - 高性能衬套PHO-P,压入式
MÄDLER
驱动元件
橡胶缓冲器、冲击和结构阻尼器
橡胶缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/gummipuffer/hl_buchse_pho-p.prj},{NB=685164032P},{ARTNR=685164032P},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Elastomer: Naturkautschuk, Härte je nach Größe ca. 55º-75° Shore A, Metallteile: Stahl verzinkt},{HW=Radialbelastung*, Axialbelastung* und Verdrehung* = ±20%},{AUSF=eingepresst},{DI=16 +0,20},{DA=40 +0,15},{LI=38 ±0.10},{LA=32 ±0.30},{RBFR=1600},{RBCR=2400},{ABFA=320},{ABCA=480},{VDVW=15.0},{VDD=21.0},{VDDF=1.40},{GEW=121},{ID=16},{AD=40},{IL=38.0},{AL=32.0},{WSI=2.00},{WSA=2.00},{CTN=40169991}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DI
内径Ød
[mm]
DA
外直径
[mm]
LI
内衬套的长度l
[mm]
LA
外衬套的长度L
[mm]
RBFR
径向载荷*-perm. Stat. 径向载荷Fr
[N]
RBCR
径向载荷* - 径向弹簧常数Cr
[N/mm]
ABFA
轴向载荷*-perm. stat. 轴向载荷Fa
[N]
ABCA
轴向载荷* - 轴向弹簧常数 Ca
[N/mm]
VDVW
扭力*--允许的静态扭矩 扭转角度j
[Grad]
VDD
扭转*------永久状态 扭力Md
[Nm]
VDDF
扭转* - 扭转弹簧常数Cf
[Nm/Grad]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
685102230P
685102230P
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度取决于尺寸,约为55º-75...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
压入式
10 +0.15
22 +0,10
33 ±0.10
30 ±0.30
2800
5800
410
800
15.0
13.5
0.90
47
40169991
685102520P
685102520P
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度取决于尺寸,约为55º-75...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
压入式
10 +0,15
25 +0,10
24 ±0.10
20 ±0.30
4000
2500
410
350
15.0
7.5
0.50
36
40169991
685122435P
685122435P
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度取决于尺寸,约为55º-75...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
压入式
12 +0,15
24 +0,10
38 ±0.10
35 ±0.30
3000
5400
1330
750
10.0
170.0
17.00
61
40169991
685122525P
685122525P
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度取决于尺寸,约为55º-75...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
压入式
12 +0,15
25 +0,10
28 ±0.10
25 ±0.30
4920
5200
500
600
10.0
11.0
1.10
47
40169991
685122618P
685122618P
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度取决于尺寸,约为55º-75...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
压入式
12 +0,15
26 +0,10
24 ±0.10
18 ±0.30
690
2000
680
270
13.0
6.0
0.46
38
40169991
685122632P
685122632P
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度取决于尺寸,约为55º-75...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
压入式
12 +0,15
26 +0,10
36 ±0.10
32 ±0.30
1370
5000
840
530
13.0
14.0
1.15
61
40169991
685133040P
685133040P
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度取决于尺寸,约为55º-75...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
压入式
13 +0,15
30 +0,10
40 ±0.10
40 ±0.30
1570
5100
830
480
14.0
26.0
1.86
96
40169991
685143067P
685143067P
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度取决于尺寸,约为55º-75...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
压入式
14 +0,15
30 +0,10
76 ±0.10
67 ±0.30
3900
6800
2310
1200
15.0
42.0
2.80
157
40169991
685163216P
685163216P
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度取决于尺寸,约为55º-75...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
压入式
16 +0,20
32 +0,15
17 ±0.10
16 ±0.30
1900
1600
310
300
12.5
11.5
0.92
39
40169991
685163225P
685163225P
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度取决于尺寸,约为55º-75...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
压入式
16 +0,20
32 +0,15
28 ±0.10
25 ±0.30
3600
5800
770
580
15.0
27.3
1.82
77
40169991
685163250P
685163250P
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度取决于尺寸,约为55º-75...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
压入式
16 +0,20
32 +0,15
54 ±0.10
50 ±0.30
3900
7000
1230
1000
7.5
25.0
3.33
122
40169991
685164032P
685164032P
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度取决于尺寸,约为55º-75...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
压入式
16 +0,20
40 +0,15
38 ±0.10
32 ±0.30
1600
2400
320
480
15.0
21.0
1.40
121
40169991
685183432P
685183432P
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度取决于尺寸,约为55º-75...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
压入式
18 +0,30
34 +0,15
36 ±0.10
32 ±0.30
1670
6000
320
580
15.0
14.0
0.93
97
40169991
685204555P
685204555P
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度取决于尺寸,约为55º-75...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
压入式
20 +0,30
45 +0,15
62.5 ±0.10
55 ±0.30
3430
7000
780
780
15.0
40.0
2.67
259
40169991
685204559P
685204559P
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度取决于尺寸,约为55º-75...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
压入式
20 +0,30
45 +0,15
62.5 ±0.10
59.5 ±0.30
3900
7300
1860
950
15.0
36.0
2.40
268
40169991
685244290P
685244290P
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度取决于尺寸,约为55º-75...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
压入式
24 +0,30
42 +0,15
96 ±0.10
90 ±0.30
3900
9700
910
2500
3.0
57.0
19.00
41
40169991
685255065P
685255065P
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度取决于尺寸,约为55º-75...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
压入式
25 +0,30
50 +0,15
67.5 ±0.10
65.5 ±0.30
6380
18000
5040
2100
10.0
130.0
13.00
398
40169991
685255589P
685255589P
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度取决于尺寸,约为55º-75...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
压入式
25 +0,30
55 +0,15
93.5 ±0.10
89.5 ±0.30
9800
19000
760
2200
15.0
85.0
5.67
688
40169991
685264040P
685264040P
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度取决于尺寸,约为55º-75...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
压入式
26 +0,30
40 +0,15
45 ±0.10
40 ±0.30
4900
10000
1650
1500
7.0
59.5
8.50
136
40169991
685305589P
685305589P
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度取决于尺寸,约为55º-75...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
压入式
30 +0,40
55 +0,15
94 ±0.10
89.5 ±0.30
13700
28000
1000
3700
13.0
97.5
7.50
635
40169991
685325650P
685325650P
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度取决于尺寸,约为55º-75...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
压入式
32 +0,40
56 +0,15
55 ±0.10
50 ±0.30
15000
8900
2600
1310
12.5
125.0
10.00
333
40169991
685407557P
685407557P
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度取决于尺寸,约为55º-75...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
压入式
40 +0,40
75 +0,20
70 ±0.10
57 ±0.30
5900
13000
1300
900
14.0
133.0
9.50
812
40169991
685507060P
685507060P
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度取决于尺寸,约为55º-75...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
压入式
50 +0,40
70 +0,15
60 ±0.10
60 ±0.30
11700
37000
4510
2900
6.5
330.0
50.80
626
40169991
685508095P
685508095P
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度取决于尺寸,约为55º-75...
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
压入式
50 +0,40
80 +0,20
100 ±0.10
95 ±0.30
14700
19500
3430
2800
8.0
235.2
29.40
1130
40169991
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D