lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GK-GD-STVZ - 铰链 GD DIN 71752, 可旋转, 镀锌钢
MÄDLER
驱动元件
插销接头、夹板和ES螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gabelgelenke_gabelkoepfe_es-bolzen/gk_aehnl_din71752_gd_drehb.prj},{NB=63755209},{ARTNR=63755209},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{AUSF=Rechtsgewinde, mit drehbaren Gabelkopf},{GR=10x20},{A=20},{B=10},{D1=10},{D2=M10},{D3=18},{G=20},{L2=40},{SW=16},{GEW=80},{ARTNR1=63780900},{GEW1=17.0},{ARTNR2=63790900},{GEW2=19.0},{PPATH=gk_gd_drehb_aehnl_din71752_sbl.prj},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
G
g
[mm]
L2
l2
[mm]
SW
sw
[mm]
GEW
重量
[g]
ARTNR1
产品编号 螺栓组KL
ⁿ/ₐ
GEW1
螺栓组KL的重量
[g]
ARTNR2
产品编号 螺栓组 SL
ⁿ/ₐ
GEW2
螺栓组重量 SL
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63755203
63755203
钢,镀锌
钢,镀锌
右旋螺纹,带可旋转夹头
5x10
10
5
5
M5
9
10
20
7
10
63780300
2.8
63790300
3.0
84879059
63755204
63755204
钢,镀锌
钢,镀锌
右旋螺纹,带可旋转夹头
5x20
10
5
5
M5
9
20
30
7
14
63780300
2.8
63790300
3.0
84879059
63755205
63755205
钢,镀锌
钢,镀锌
右旋螺纹,带可旋转夹头
6x12
12
6
6
M6
10
12
24
9
16
63780500
3.4
63790500
3.6
84879059
63755206
63755206
钢,镀锌
钢,镀锌
右旋螺纹,带可旋转夹头
6x24
12
6
6
M6
10
24
36
9
23
63780500
3.4
63790500
3.6
84879059
63755207
63755207
钢,镀锌
钢,镀锌
右旋螺纹,带可旋转夹头
8x16
16
8
8
M8
14
16
32
12
38
63780700
9.3
63790700
10.0
84879059
63755208
63755208
钢,镀锌
钢,镀锌
右旋螺纹,带可旋转夹头
8x32
16
8
8
M8
14
32
48
12
55
63780700
9.3
63790700
10.0
84879059
63755209
63755209
钢,镀锌
钢,镀锌
右旋螺纹,带可旋转夹头
10x20
20
10
10
M10
18
20
40
16
80
63780900
17.0
63790900
19.0
84879059
63755210
63755210
钢,镀锌
钢,镀锌
右旋螺纹,带可旋转夹头
10x40
20
10
10
M10
18
40
60
16
120
63780900
17.0
63790900
19.0
84879059
63755211
63755211
钢,镀锌
钢,镀锌
右旋螺纹,带可旋转夹头
12x24
24
12
12
M12
20
24
48
18
125
63781100
32.0
63791100
34.0
84879059
63755212
63755212
钢,镀锌
钢,镀锌
右旋螺纹,带可旋转夹头
12x48
24
12
12
M12
20
48
72
18
180
63781100
32.0
63791100
34.0
84879059
63755305
63755305
钢,镀锌
钢,镀锌
左旋螺纹,带可旋转的叉头
6x12
12
6
6
M6
10
12
24
9
16
63780500
3.4
63790500
3.6
84879059
63755307
63755307
钢,镀锌
钢,镀锌
左旋螺纹,带可旋转的叉头
8x16
16
8
8
M8
14
16
32
12
38
63780700
9.3
63790700
10.0
84879059
63755309
63755309
钢,镀锌
钢,镀锌
左旋螺纹,带可旋转的叉头
10x20
20
10
10
M10
18
20
40
16
80
63780900
17.0
63790900
19.0
84879059
63755311
63755311
钢,镀锌
钢,镀锌
左旋螺纹,带可旋转的叉头
12x24
24
12
12
M12
20
24
48
18
125
63781100
32.0
63791100
34.0
84879059
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D