Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ISO 7379-PASSSCHRAUBE-STBR - 类似于ISO7379标准的垫片螺钉,钢制
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 7379
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso7379/passschraube_7379_st.prj},{NB=619710040},{ARTNR=619710040},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl brüniert},{DS=10},{L=40},{D=M8},{B=13.0},{DK=16},{K=7.0},{S=5.0},{GEW=37.00},{DD=8},{DG1=9.42},{R1=0.600},{DA1=11.2},{G1=2.500},{W1=45},{DG2=6.03},{R2=0.64},{DA2=8.00},{G2=3.10},{W2=30},{TSW=4.2},{CTN=73181568}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DS
ds - f9
[mm]
L
l ±0,25
[mm]
D
d
[mm]
B
b
[mm]
DK
dk
[mm]
K
k
[mm]
S
s
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
619704004
619704004
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
4
4
M3
7.0
7
3.0
2.0
1.38
73181568
619704005
619704005
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
4
5
M3
7.0
7
3.0
2.0
1.48
73181568
619704006
619704006
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
4
6
M3
7.0
7
3.0
2.0
1.58
73181568
619704008
619704008
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
4
8
M3
7.0
7
3.0
2.0
1.78
73181568
619704010
619704010
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
4
10
M3
7.0
7
3.0
2.0
1.97
73181568
619704012
619704012
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
4
12
M3
7.0
7
3.0
2.0
2.17
73181568
619704016
619704016
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
4
16
M3
7.0
7
3.0
2.0
2.56
73181568
619704020
619704020
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
4
20
M3
7.0
7
3.0
2.0
2.96
73181568
619704025
619704025
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
4
25
M3
7.0
7
3.0
2.0
3.45
73181568
619704030
619704030
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
4
30
M3
7.0
7
3.0
2.0
3.95
73181568
619705005
619705005
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
5
5
M4
8.0
9
4.0
2.5
2.62
73181568
619705006
619705006
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
5
6
M4
8.0
9
4.0
2.5
2.77
73181568
619705008
619705008
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
5
8
M4
8.0
9
4.0
2.5
3.08
73181568
619705010
619705010
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
5
10
M4
8.0
9
4.0
2.5
3.39
73181568
619705012
619705012
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
5
12
M4
8.0
9
4.0
2.5
3.70
73181568
619705016
619705016
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
5
16
M4
8.0
9
4.0
2.5
4.32
73181568
619705020
619705020
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
5
20
M4
8.0
9
4.0
2.5
4.93
73181568
619705025
619705025
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
5
25
M4
8.0
9
4.0
2.5
5.70
73181568
619705030
619705030
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
5
30
M4
8.0
9
4.0
2.5
6.47
73181568
619705040
619705040
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
5
40
M4
8.0
9
4.0
2.5
8.02
73181568
619706010
619706010
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
6
10
M5
9.5
10
4.5
3.0
5.33
73181568
619706012
619706012
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
6
12
M5
9.5
10
4.5
3.0
5.77
73181568
619706016
619706016
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
6
16
M5
9.5
10
4.5
3.0
6.66
73181568
619706020
619706020
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
6
20
M5
9.5
10
4.5
3.0
7.55
73181568
619706025
619706025
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
6
25
M5
9.5
10
4.5
3.0
8.66
73181568
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D