Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-AT5-BR16-AL - AT齿形皮带轮,间距5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度16毫米
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 17396
齿形皮带轮 AT型
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso17396/at-profil/zrr_at5_breite16.prj},{NB=16632600},{ARTNR=16632600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=27 AT5/26-2},{ZRB=16},{Z=26},{AUSF=1F},{AZ=40.16},{AB=44},{D=41.38},{ND=26},{B1=21},{L=27},{B=0},{GEW=85},{ZTL=5},{ZB=2.7},{ZT=1.1},{R1=0.70},{R2=0.4},{BB=1},{KD=40.0},{ID=33.0},{TYP=1},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
B
B - 先导孔
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16631200
16631200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 AT5/12-2
16
12
1F
17.88
23
19.10
10
21
27
0
22
84835080
16631400
16631400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 AT5/14-2
16
14
1F
21.06
25
22.28
13
21
27
0
26
84835080
16631500
16631500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 AT5/15-2
16
15
1F
22.65
28
23.87
16
21
27
0
29
84835080
16631600
16631600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 AT5/16-2
16
16
1F
24.24
32
25.46
18
21
27
0
35
84835080
16631700
16631700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 AT5/17-2
16
17
1F
25.84
32
27.06
18
21
27
0
39
84835080
16631800
16631800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 AT5/18-2
16
18
1F
27.43
32
28.65
20
21
27
0
43
84835080
16631900
16631900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 AT5/19-2
16
19
1F
29.02
36
30.24
22
21
27
0
49
84835080
16632000
16632000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 AT5/20-2
16
20
1F
30.61
36
31.83
23
21
27
0
53
84835080
16632200
16632200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 AT5/22-2
16
22
1F
33.79
38
35.01
24
21
27
0
54
84835080
16632400
16632400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 AT5/24-2
16
24
1F
36.98
42
38.20
26
21
27
0
76
84835080
16632500
16632500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 AT5/25-2
16
25
1F
38.57
44
39.79
26
21
27
0
81
84835080
16632600
16632600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 AT5/26-2
16
26
1F
40.16
44
41.38
26
21
27
0
85
84835080
16632700
16632700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 AT5/27-2
16
27
1F
41.75
48
42.97
30
21
27
8
90
84835080
16632800
16632800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 AT5/28-2
16
28
1F
43.34
48
44.56
32
21
27
8
92
84835080
16633000
16633000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 AT5/30-2
16
30
1F
46.53
51
47.75
34
21
27
8
105
84835080
16633200
16633200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 AT5/32-2
16
32
1F
49.71
54
50.93
38
21
27
8
123
84835080
16633600
16633600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 AT5/36-2
16
36
1F
56.08
63
57.30
38
21
27
8
160
84835080
16634000
16634000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 AT5/40-2
16
40
1F
62.44
66
63.66
40
21
27
8
193
84835080
16634200
16634200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 AT5/42-2
16
42
1F
65.63
71
66.85
40
21
27
8
205
84835080
16634400
16634400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
27 AT5/44-0
16
44
2
68.81
0
70.03
45
21
27
8
228
84835080
16634800
16634800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
27 AT5/48-0
16
48
2
75.17
0
76.39
50
21
27
8
280
84835080
16636000
16636000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
27 AT5/60-0
16
60
2
94.27
0
95.49
65
21
27
8
430
84835080
16637200
16637200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
27 AT5/72-0
16
72
2
113.37
0
114.59
80
21
27
10
658
84835080
16638400
16638400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
27 AT5/84-0
16
84
2
132.47
0
133.69
80
21
27
10
871
84835080
16639600
16639600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
27 AT5/96-0
16
96
2
151.57
0
152.79
90
21
27
10
1140
84835080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D