Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZR-AT5-BR16-PU - AT正时皮带,外形为AT5,正时皮带宽度为16mm
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 17396
齿形皮带轮 AT型
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso17396/at-profil/zr_profil_at5_16mm.prj},{NB=16671200},{ARTNR=16671200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff transparent},{MAT=Gießpolyurethan (PU), mit Stahlzugstrang},{PR=AT5},{RB=16},{WL=545},{ZZ=109},{GEW=29.98},{T=5},{HS=2.7},{HT=1.2},{BETA=50°},{ZL=2.5},{R1=0.4},{R2=0.60},{CTN=39269097}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
RB
皮带宽度
[mm]
WL
有效长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
≈ 重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16670100
16670100
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
16 AT5/225
AT5
16
225
45
12.38
39269097
16670200
16670200
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
16 AT5/255
AT5
16
255
51
14.03
39269097
16670300
16670300
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
16 AT5/275
AT5
16
275
55
15.13
39269097
16670400
16670400
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
16 AT5/280
AT5
16
280
56
15.40
39269097
16670500
16670500
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
16 AT5/300
AT5
16
300
60
16.50
39269097
16670600
16670600
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
16 AT5/340
AT5
16
340
68
18.70
39269097
16670700
16670700
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
16 AT5/375
AT5
16
375
75
20.63
39269097
16670800
16670800
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
16 AT5/390
AT5
16
390
78
21.45
39269097
16670900
16670900
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
16 AT5/420
AT5
16
420
84
23.10
39269097
16671000
16671000
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
16 AT5/455
AT5
16
455
91
25.03
39269097
16671100
16671100
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
16 AT5/500
AT5
16
500
100
27.50
39269097
16671200
16671200
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
16 AT5/545
AT5
16
545
109
29.98
39269097
16671300
16671300
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
16 AT5/600
AT5
16
600
120
33.00
39269097
16671400
16671400
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
16 AT5/610
AT5
16
610
122
33.55
39269097
16671500
16671500
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
16 AT5/630
AT5
16
630
126
34.65
39269097
16671600
16671600
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
16 AT5/660
AT5
16
660
132
36.30
39269097
16671700
16671700
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
16 AT5/720
AT5
16
720
144
39.60
39269097
16671800
16671800
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
16 AT5/750
AT5
16
750
150
41.25
39269097
16671900
16671900
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
16 AT5/780
AT5
16
780
156
42.90
39269097
16672000
16672000
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
16 AT5/825
AT5
16
825
165
45.38
39269097
16672100
16672100
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
16 AT5/975
AT5
16
975
195
53.63
39269097
16672200
16672200
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
16 AT5/1050
AT5
16
1050
210
57.75
39269097
16672300
16672300
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
16 AT5/1125
AT5
16
1125
225
61.88
39269097
16672400
16672400
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
16 AT5/1500
AT5
16
1500
300
82.50
39269097
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D