Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-BS-ZRR-STVZ - 齿形带轮的法兰盘滑轮,材料为镀锌钢
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 17396
齿形皮带轮 AT型
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso17396/at-profil/bordscheiben_zrr.prj},{NB=16010302},{ARTNR=16010302},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{S=1.5},{DA=42.0},{DP=38.0},{DI=30.5},{GEW=8},{TEXT=Bordscheibe},{CTN=84834090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
S
s
[mm]
DA
da
[mm]
DP
dp
[mm]
DI
饮食
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16010115
16010115
钢,镀锌
钢,镀锌
法兰滑轮 Ø 10 x Ø 4.8 x 0.5
0.5
10.0
7.0
4.8
1
84834090
16010100
16010100
钢,镀锌
钢,镀锌
法兰滑轮 Ø 13 x Ø 6 x 0.5
0.5
13.0
10.0
6.0
1
84834090
16010101
16010101
钢,镀锌
钢,镀锌
法兰滑轮 Ø 15 x Ø 8 x 0.5
0.5
15.0
12.0
8.0
1
84834090
16010102
16010102
钢,镀锌
钢,镀锌
法兰带轮 Ø 16 x Ø 9.5 x 0.5
0.5
16.0
13.0
9.5
1
84834090
16010104
16010104
钢,镀锌
钢,镀锌
法兰带轮 Ø 18 x Ø 11.5 x 0.5
0.5
18.0
15.0
11.5
1
84834090
16010105
16010105
钢,镀锌
钢,镀锌
法兰带轮 Ø 19.5 x Ø 12 x 0.5
0.5
19.5
17.5
12.0
1
84834090
16010106
16010106
钢,镀锌
钢,镀锌
法兰带轮 Ø 23 x Ø 12 x 0.5
0.5
23.0
17.5
12.0
1
84834090
16010107
16010107
钢,镀锌
钢,镀锌
法兰带轮 Ø 23 x Ø 14 x 0.5
0.5
23.0
20.0
14.0
1
84834090
16010108
16010108
钢,镀锌
钢,镀锌
法兰带轮 Ø 25 x Ø 15 x 0.5
0.5
25.0
22.0
15.0
1
84834090
16010109
16010109
钢,镀锌
钢,镀锌
法兰带轮 Ø 28 x Ø 18 x 0.5
0.5
28.0
24.0
18.0
1
84834090
16010110
16010110
钢,镀锌
钢,镀锌
法兰带轮 Ø 32 x Ø 21.5 x 0.5
0.5
32.0
28.0
21.5
1
84834090
16010111
16010111
钢,镀锌
钢,镀锌
法兰带轮 Ø 36 x Ø 25 x 0.5
0.5
36.0
31.0
25.0
2
84834090
16010112
16010112
钢,镀锌
钢,镀锌
法兰带轮 Ø 38 x Ø 28 x 0.5
0.5
38.0
34.0
28.0
3
84834090
16010113
16010113
钢,镀锌
钢,镀锌
法兰带轮 Ø 42 x Ø 30.5 x 0.5
0.5
42.0
38.0
30.5
3
84834090
16010114
16010114
钢,镀锌
钢,镀锌
法兰带轮 Ø 48 x Ø 37 x 0.5
0.5
48.0
43.5
37.0
3
84834090
16010200
16010200
钢,镀锌
钢,镀锌
法兰带轮 Ø 19.5 x Ø 12 x 1
1.0
19.5
17.5
12.0
1
84834090
16010227
16010227
钢,镀锌
钢,镀锌
法兰带轮 Ø 22 x Ø 14 x 1
1.0
22.0
20.0
14.0
2
84834090
16010201
16010201
钢,镀锌
钢,镀锌
法兰带轮 Ø 23 x Ø 12 x 1
1.0
23.0
17.5
12.0
1
84834090
16010202
16010202
钢,镀锌
钢,镀锌
法兰带轮 Ø 23 x Ø 14 x 1
1.0
23.0
20.0
14.0
2
84834090
16010228
16010228
钢,镀锌
钢,镀锌
法兰带轮 Ø 24 x Ø 16 x 1
1.0
24.0
20.0
16.0
3
84834090
16010203
16010203
钢,镀锌
钢,镀锌
法兰带轮 Ø 25 x Ø 15 x 1
1.0
25.0
22.0
15.0
3
84834090
16010204
16010204
钢,镀锌
钢,镀锌
法兰带轮 Ø 28 x Ø 18 x 1
1.0
28.0
24.0
18.0
3
84834090
16010229
16010229
钢,镀锌
钢,镀锌
法兰带轮 Ø 30 x Ø 21.5 x 1
1.0
30.0
25.0
21.5
3
84834090
16010205
16010205
钢,镀锌
钢,镀锌
法兰带轮 Ø 32 x Ø 21.5 x 1
1.0
32.0
28.0
21.5
3
84834090
16010230
16010230
钢,镀锌
钢,镀锌
法兰带轮 Ø 35 x Ø 25 x 1
1.0
35.0
32.0
25.0
4
84834090
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D