您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ISO 13050
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
Powered by
CAD模型選擇
MAE-ZR-3M-BR09-NEOPREN - HTD同步带,型材HTD-3M,齿形带宽度9mm
26.04.2024
MAE-ZR-3M-BR15-NEOPREN - HTD同步带,型材HTD-3M,带宽15mm
10.04.2024
MAE-ZR-5M-BR09-NEOPREN - HTD同步带,型材HTD-5M,齿形带宽度9mm
10.04.2024
MAE-ZR-5M-BR15-NEOPREN - HTD同步带,型材HTD-5M,带宽15mm
10.04.2024
MAE-ZR-5M-BR25-NEOPREN - HTD同步带,型材HTD-5M,齿形带宽度25mm
10.04.2024
MAE-ZR-8M-BR20-NEOPREN - HTD同步带,型材HTD-8M,齿形带宽度20mm
10.04.2024
MAE-ZR-8M-BR30-NEOPREN - HTD同步带,型材HTD-8M,带宽30mm
10.04.2024
MAE-ZR-8M-BR50-NEOPREN - HTD同步带,型材HTD-8M,带宽50mm
10.04.2024
MAE-ZR-8M-BR85-NEOPREN - HTD正时皮带,型材HTD-8M,正时皮带宽度85毫米
10.04.2024
MAE-ZR-14M-BR85-NEOPREN - HTD同步带,型材HTD-14M,齿形带宽度85mm
10.04.2024
MAE-ZR-14M-BR55-NEOPREN - HTD正时皮带,型材HTD-14M,正时皮带宽度55毫米
10.04.2024
MAE-ZR-14M-BR40-NEOPREN - HTD正时皮带,型材HTD-14M,正时皮带宽度40毫米
10.04.2024
MAE-MW-ZR-HTD-TPU - 热塑性聚氨酯(TPU)制成的定时带(米),可焊接,HTD定时带(米)。
26.04.2024
MAE-MW-ZR-HTD-NEOPREN - 氯丁橡胶正时皮带(按米计),HTD正时皮带(按米计
26.04.2024
MAE-MW-ZR-HTD-PAZ - 聚氨酯(TPU)制成的、可焊接的、以米为单位的同步带,PAZ = 齿侧的聚酰胺织物,HTD同步带以米为单位的P...
26.04.2024
KLPL-HTD-PR-AL - 用于正时皮带的夹板,HTD型材,材料为铝
26.04.2024
KLPL-RL-T-AT-HTD-PR-AL - 用于齿形带的夹板坯件,材料为铝,型材为T、AT和HTD
26.04.2024
ZRR-3M-BR09-AL - HTD齿形皮带轮,型材3M,齿形皮带宽度9mm
26.04.2024
ZRR-3M-BR15-AL - HTD正时皮带轮,轮廓3M,皮带宽度15mm
26.04.2024
ZRR-5M-BR09-ST-AL - HTD齿形皮带轮型材5M,齿形皮带宽度9mm
10.04.2024
ZRR-5M-BR15-ST-AL - HTD齿形皮带轮,型材5M,齿形皮带宽度15mm
10.04.2024
ZRR-5M-BR25-ST-AL - HTD齿形皮带轮,型材5M,齿形皮带宽度25mm
10.04.2024
ZRR-TL-5M-BR15-ST - HTD 齿形皮带轮,用于锥形张力母线的5M型,齿形皮带宽度为15毫米
10.04.2024
ZRR-TL-5M-BR25-ST - HTD 齿形皮带轮,5M型,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度25毫米
10.04.2024
ZRR-8M-BR20-ST-GG - HTD齿形皮带轮,型材8M,齿形皮带宽度20mm
10.04.2024
ZRR-8M-BR30-ST-GG - HTD齿形皮带轮,型材8M,齿形皮带宽度30mm
10.04.2024
ZRR-8M-BR50-ST-GG - HTD齿形皮带轮,外形为8M,齿形皮带宽度为50mm
10.04.2024
ZRR-8M-BR85-ST-GG - HTD齿形皮带轮,外形为8M,齿形皮带宽度为85mm
10.04.2024
ZRR-TL-8M-BR20-ST-GG - HTD齿形皮带轮,型材8M,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度20mm
10.04.2024
ZRR-TL-8M-BR30-ST-GG - HTD齿形皮带轮,型材8M,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度30mm。
10.04.2024
ZRR-TL-8M-BR50-ST-GG - HTD齿形皮带轮,型材8M,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度50mm
10.04.2024
ZRR-TL-8M-BR85-ST-GG - HTD齿形皮带轮,型材8M,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度85mm。
10.04.2024
ZRR-TL-14M-BR40-ST-GG - HTD 齿形皮带轮,14M型,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度为40mm。
10.04.2024
ZRR-TL-14M-BR55-ST-GG - HTD 齿形皮带轮,14M型,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度为55mm。
10.04.2024
ZRR-TL-14M-BR85-ST-GG - HTD 齿形皮带轮,14M型,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度为85mm。
10.04.2024
MAE-ZW-3M-AL - 花键轴型材HTD,型材3M,材料铝
26.04.2024
MAE-ZW-5M-AL - 花键轴型材HTD,型材5M,材料铝
26.04.2024
MAE-ZW-8M-ST - 花键轴型材HTD,型材8M,材料钢
26.04.2024
MAE-BS-ZRR-STVZ - 齿形带轮的法兰盘滑轮,材料为镀锌钢
26.04.2024
MAE-BS-ZRR-RF - 用于齿形带轮的法兰盘滑轮, 不锈钢
26.04.2024
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎