lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-TL-5M-BR25-ST - HTD 齿形皮带轮,5M型,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度25毫米
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 13050
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso13050/zrr_htd_tl-sp_5m_25.prj},{NB=17277452},{ARTNR=17277452},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{PR=5M},{ZRB=25},{Z=52},{AUSF=16F},{AZ=81.62},{AB=87},{D=82.76},{ND=0},{DI=63},{B=30.5},{L=25.5},{R=5.0},{SB=1210},{BMIN=10},{BMAX=21},{GEW=700},{TYP=4},{ZTL=5},{ZB=3.25},{ZT=2.052},{X=0.081},{R1=1.438},{W=2},{R2=0.488},{BB=1.0},{KD=82.5},{ID=72.0},{AT=47.5},{W1=4},{D2=44.44},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
DI
Di
[mm]
B
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
BMIN
孔径Ø最小。
[mm]
BMAX
最大孔径
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
17277434
17277434
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1008 34-5M-25-16F
5M
25
34
16F
52.97
60
54.10
0
37
30.5
22.5
8.0
1008
9
25
250
84835080
17277436
17277436
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 36-5M-25-16F
5M
25
36
16F
56.15
60
57.30
0
44
30.5
22.5
8.0
1108
9
28
300
84835080
17277438
17277438
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 38-5M-25-16F
5M
25
38
16F
59.33
66
60.48
0
44
30.5
22.5
8.0
1108
9
28
360
84835080
17277440
17277440
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 40-5M-25-16F
5M
25
40
16F
62.52
71
63.66
0
45
30.5
22.5
8.0
1108
9
28
420
84835080
17277444
17277444
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 44-5M-25-16F
5M
25
44
16F
68.88
75
70.03
0
50
30.5
25.5
5.0
1210
10
32
460
84835080
17277448
17277448
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 48-5M-25-16F
5M
25
48
16F
75.25
83
76.39
0
59
30.5
25.5
5.0
1210
10
32
550
84835080
17277452
17277452
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 52-5M-25-16F
5M
25
52
16F
81.62
87
82.76
0
63
30.5
25.5
5.0
1210
10
21
700
84835080
17277456
17277456
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 56-5M-25-16F
5M
25
56
16F
87.98
93
89.13
0
70
30.5
25.5
5.0
1210
10
32
900
84835080
17277460
17277460
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 60-5M-25-16F
5M
25
60
16F
94.35
103
95.49
0
75
30.5
25.5
5.0
1210
10
32
1100
84835080
17277464
17277464
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 64-5M-25-16F
5M
25
64
16F
100.72
106
101.86
0
80
30.5
25.5
5.0
1210
10
32
1300
84835080
17277472
17277472
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 72-5M-25-16
5M
25
72
16
113.45
0
114.59
0
92
30.5
25.5
5.0
1610
12
42
1600
84835080
17277480
17277480
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 80-5M-25-16
5M
25
80
16
126.18
0
127.32
0
92
30.5
25.5
5.0
1610
12
42
2400
84835080
17277490
17277490
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 90-5M-25-16
5M
25
90
16
142.10
0
143.24
0
92
30.5
25.5
5.0
1610
12
42
3200
84835080
17277494
17277494
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 112-5M-25-10
5M
25
112
10
177.11
0
178.25
110
0
30.5
32.0
1.5
2012
12
50
5200
84835080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D