Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZR-5M-BR15-NEOPREN - HTD同步带,型材HTD-5M,带宽15mm
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 13050
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso13050/zr_htd-pr_5m_15mm.prj},{NB=17334400},{ARTNR=17334400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet},{PR=5M},{RB=15},{WL=800},{ZZ=160},{GEW=48.80},{T=5},{HS=3.8},{HT=2.06},{ZB=3.25},{R1=0.48},{R2=1.56},{CTN=40103900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
RB
皮带宽度
[mm]
WL
有效长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
≈ 重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
17331200
17331200
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
330 5M 15
5M
15
330
66
20.13
40103900
17331400
17331400
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
350 5M 15
5M
15
350
70
21.35
40103900
17331600
17331600
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
375 5M 15
5M
15
375
75
22.88
40103900
17331800
17331800
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
400 5M 15
5M
15
400
80
24.40
40103900
17332000
17332000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
425 5M 15
5M
15
425
85
25.93
40103900
17332200
17332200
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
450 5M 15
5M
15
450
90
27.45
40103900
17332600
17332600
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
500 5M 15
5M
15
500
100
30.50
40103900
17332800
17332800
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
535 5M 15
5M
15
535
107
32.64
40103900
17333000
17333000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
565 5M 15
5M
15
565
113
34.47
40103900
17333200
17333200
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
600 5M 15
5M
15
600
120
36.60
40103900
17333300
17333300
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
615 5M 15
5M
15
615
123
37.52
40103900
17333400
17333400
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
635 5M 15
5M
15
635
127
39.83
40103900
17333600
17333600
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
665 5M 15
5M
15
665
133
40.57
40103900
17333900
17333900
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
710 5M 15
5M
15
710
142
43.31
40103900
17334100
17334100
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
740 5M 15
5M
15
740
148
45.14
40103900
17334200
17334200
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
755 5M 15
5M
15
755
151
46.06
40103900
17334400
17334400
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
800 5M 15
5M
15
800
160
48.80
40103900
17334600
17334600
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
835 5M 15
5M
15
835
167
50.94
40103900
17334900
17334900
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
890 5M 15
5M
15
890
178
54.29
40103900
17335100
17335100
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
925 5M 15
5M
15
925
185
56.43
40103900
17335200
17335200
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
950 5M 15
5M
15
950
190
57.95
40103900
17335400
17335400
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1000 5M 15
5M
15
1000
200
61.00
40103900
17335600
17335600
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1050 5M 15
5M
15
1050
210
64.05
40103900
17335900
17335900
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1125 5M 15
5M
15
1125
225
68.63
40103900
17336300
17336300
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1270 5M 15
5M
15
1270
254
77.47
40103900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D