Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
KLPL-RL-T-AT-HTD-PR-AL - 用于齿形带的夹板坯件,材料为铝,型材为T、AT和HTD
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 13050
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso13050/klpl_rohlinge_f_zr.prj},{NB=16689901L},{ARTNR=16689901L},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A},{PR=AT 5},{P=5},{L=176.8},{B=70},{H=8},{R=3.4},{XP=170},{X=34},{GEW=250},{ZT=5.0},{ZL=2.70},{ZH=1.10},{R1=0.40},{R2=0.70},{TYP=4},{CTN=84835080},{TEXT=Klemmplatten-Rohling}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
P
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
XP
X x P
[mm]
X
X* - X x P范围内的完整牙齿数
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16079900L
16079900L
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板工件 T 2.5 - 178 x 25 x ...
T 2.5
2.5
178.0
25
5
1.5
175
70
60
84835080
16289900L
16289900L
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板工件 T 5 - 176.8 x 45 x ...
T 5
5
176.8
45
8
3.4
170
34
165
84835080
16289901L
16289901L
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板工件 T 5 - 176.8 x 70 x ...
T 5
5
176.8
70
8
3.4
170
34
255
84835080
16489900L
16489900L
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板工件 T 10 - 230 x 60 x 1...
T 10
10
230.0
60
15
5.0
220
22
540
84835080
16499901L
16499901L
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板工件 T 10 - 230 x 125 x ...
T 10
10
230.0
125
15
5.0
220
22
1125
84835080
16689900L
16689900L
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板工件 AT 5 - 176.8 x 45 x...
AT 5
5
176.8
45
8
3.4
170
34
160
84835080
16689901L
16689901L
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板工件 AT 5 - 176.8 x 70 x...
AT 5
5
176.8
70
8
3.4
170
34
250
84835080
16889900L
16889900L
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板工件 AT 10 - 230 x 60 x ...
AT 10
10
230.0
60
15
5.0
220
22
520
84835080
16889901L
16889901L
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板工件 AT 10 - 230 x 125 x...
AT 10
10
230.0
125
15
5.0
220
22
1090
84835080
17139900L
17139900L
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板工件 3M - 178 x 30 x 7
3M
3
178.0
30
6
2.0
174
58
85
84835080
17359900L
17359900L
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板工件 5M - 176.8 x 45 x 9
5M
5
176.8
45
8
3.4
170
34
150
84835080
17539900L
17539900L
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板工件 8M - 226 x 55 x 16
8M
8
226.0
55
15
5.0
216
27
455
84835080
17579900L
17579900L
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板工件 8M - 226 x 110 x 16
8M
8
226.0
110
15
5.0
216
27
915
84835080
17766399L
17766399L
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板工件 14M - 228 x 90 x 23
14M
14
228.0
90
22
9.0
210
15
1180
84835080
17766799L
17766799L
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板工件 14M - 228 x 150 x 2...
14M
14
228.0
150
22
9.0
210
15
1960
84835080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D