Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DINISO1234-SPLINT-STVZ - 分体式销钉DIN EN ISO 1234(前DIN 94),镀锌钢
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN EN ISO 1234
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/dineniso1234/splint_stvz.prj},{NB=65313220},{ARTNR=65313220},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{NG=3.2},{L=20},{D1=2.9},{A=1.60},{B=6.4},{C=5.8},{EFS= 11 - 14},{EFB= 9 - 12},{GEW=0.150},{CTN=73182400},{WINKEL=115.0},{LL=3.20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
NG
公称尺寸(针对孔径)
ⁿ/ₐ
L
长度l
[mm]
D1
d1最大。
[mm]
A
a min.
[mm]
B
b ≈
[mm]
C
c最大。
[mm]
EFS
适用于螺丝
ⁿ/ₐ
EFB
适用于螺栓
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg/100]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65311010
65311010
钢, 镀锌
钢, 镀锌
1.0
10
0.9
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3 - 4
0.008
73182400
65311012
65311012
钢, 镀锌
钢, 镀锌
1.0
12
0.9
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3 - 4
0.009
73182400
65311016
65311016
钢, 镀锌
钢, 镀锌
1.0
16
0.9
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3 - 4
0.012
73182400
65311020
65311020
钢, 镀锌
钢, 镀锌
1.0
20
0.9
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3 - 4
0.016
73182400
65311025
65311025
钢, 镀锌
钢, 镀锌
1.0
25
0.9
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3 - 4
0.021
73182400
65311210
65311210
钢, 镀锌
钢, 镀锌
1.2
10
1.0
1.25
3.0
2.0
4,5 - 5,5
4,0 - 5,0
0.010
73182400
65311212
65311212
钢, 镀锌
钢, 镀锌
1.2
12
1.0
1.25
3.0
2.0
4,5 - 5,5
4,0 - 5,0
0.011
73182400
65311216
65311216
钢, 镀锌
钢, 镀锌
1.2
16
1.0
1.25
3.0
2.0
4,5 - 5,5
4,0 - 5,0
0.015
73182400
65311220
65311220
钢, 镀锌
钢, 镀锌
1.2
20
1.0
1.25
3.0
2.0
4,5 - 5,5
4,0 - 5,0
0.020
73182400
65311225
65311225
钢, 镀锌
钢, 镀锌
1.2
25
1.0
1.25
3.0
2.0
4,5 - 5,5
4,0 - 5,0
0.026
73182400
65311232
65311232
钢, 镀锌
钢, 镀锌
1.2
32
1.0
1.25
3.0
2.0
4,5 - 5,5
4,0 - 5,0
0.032
73182400
65311612
65311612
钢, 镀锌
钢, 镀锌
1.6
12
1.4
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5 - 6
0.021
73182400
65311616
65311616
钢, 镀锌
钢, 镀锌
1.6
16
1.4
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5 - 6
0.027
73182400
65311620
65311620
钢, 镀锌
钢, 镀锌
1.6
20
1.4
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5 - 6
0.035
73182400
65311625
65311625
钢, 镀锌
钢, 镀锌
1.6
25
1.4
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5 - 6
0.039
73182400
65311632
65311632
钢, 镀锌
钢, 镀锌
1.6
32
1.4
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5 - 6
0.048
73182400
65312010
65312010
钢, 镀锌
钢, 镀锌
2.0
10
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.040
73182400
65312016
65312016
钢, 镀锌
钢, 镀锌
2.0
16
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.052
73182400
65312020
65312020
钢, 镀锌
钢, 镀锌
2.0
20
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.060
73182400
65312025
65312025
钢, 镀锌
钢, 镀锌
2.0
25
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.070
73182400
65312032
65312032
钢, 镀锌
钢, 镀锌
2.0
32
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.090
73182400
65312036
65312036
钢, 镀锌
钢, 镀锌
2.0
36
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.080
73182400
65312040
65312040
钢, 镀锌
钢, 镀锌
2.0
40
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.110
73182400
65312050
65312050
钢, 镀锌
钢, 镀锌
2.0
50
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.123
73182400
65312520
65312520
钢, 镀锌
钢, 镀锌
2.5
20
2.3
1.25
5.0
4.6
9 - 11
8 - 9
0.098
73182400
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D