Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN950-AL-B/A-B/G - 带光滑轮缘和斜臂的DIN 950 AL辐条式手轮
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 950
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din950/speichenhr_din950_al.prj},{NB=67003200},{ARTNR=67003200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert},{AUSF=B/A: ohne Passfedernut / 5 Speichen},{D1=315},{D2=26},{D3=56.0},{L1=56},{L2=33},{GEW=2.46},{AUSF1=0},{NNB=0},{NT=0.0},{SPI=43.0},{SPA=31.5},{RR=132.0},{D6=291.25},{D4=20},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2 - H7
[mm]
D3
d3* - 轮毂直径大于DIN 950中的直径
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
67000800
67000800
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
B/A:无键槽/3辐条
80
10
26.0
29
16
0.15
84879090
67001000
67001000
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
B/A:无键槽/3辐条
100
12
28.0
33
17
0.19
84879090
67001200
67001200
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
B/A:无键槽/3辐条
125
13
30.0
36
18
0.29
84879090
67001400
67001400
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
B/A:无键槽/3辐条
140
14
32.0
39
19
0.36
84879090
67001600
67001600
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
B/A:无键槽/3辐条
160
15
34.5
40
20
0.52
84879090
67001800
67001800
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
B/A:无键槽/3辐条
180
16
38.5
43
22
0.70
84879090
67002000
67002000
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
B/A:无键槽/3辐条
200
18
42.5
45
24
0.89
84879090
67002200
67002200
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
B/A:无键槽/5辐条
225
20
43.0
48
26
1.20
84879090
67002500
67002500
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
B/A:无键槽/5辐条
250
22
48.5
50
28
1.60
84879090
67002800
67002800
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
B/A:无键槽/5辐条
280
24
53.0
53
30
2.00
84879090
67003200
67003200
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
B/A:无键槽/5辐条
315
26
56.0
56
33
2.46
84879090
67000801
67000801
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
不适用:带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐条
80
10
26.0
29
16
0.15
84879090
67001001
67001001
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
不适用:带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐条
100
12
28.0
33
17
0.19
84879090
67001201
67001201
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
不适用:带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐条
125
13
30.0
36
18
0.29
84879090
67001401
67001401
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
不适用:带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐条
140
14
32.0
39
19
0.36
84879090
67001601
67001601
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
不适用:带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐条
160
15
34.5
40
20
0.52
84879090
67001801
67001801
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
不适用:带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐条
180
16
38.5
43
22
0.70
84879090
67002001
67002001
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
不适用:带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐条
200
18
42.5
45
24
0.89
84879090
67002201
67002201
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
不适用:带键槽 DIN 6885-1 / 5 辐条
225
20
43.0
48
26
1.20
84879090
67002501
67002501
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
不适用:带键槽 DIN 6885-1 / 5 辐条
250
22
48.5
50
28
1.60
84879090
67002801
67002801
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
不适用:带键槽 DIN 6885-1 / 5 辐条
280
24
53.0
53
30
2.00
84879090
67003201
67003201
铝合金
铝,轮辋研磨和镜面抛光
不适用:带键槽 DIN 6885-1 / 5 辐条
315
26
56.0
56
33
2.46
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D