Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN70852-NUTMU-STBL - 开槽螺母 DIN 70852, 材质为钢
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 70852
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din70852/nutmu_din_70852_stbl.prj},{NB=65351500-M40 x 1,5},{ARTNR=65351500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl blank, Härteklasse 17 H},{HW=Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965. },{AUSF=Nutmutter DIN 70852},{D1=M40 x 1,5},{D2=56},{D3=49},{B=8},{BB=7.0},{TMIN=3.8},{X=0.04},{ANZ=4},{GEW=63},{DD1=40},{P=1.5},{R1=0.3},{R2=1.0},{CTN=73181699}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2 - h12
[mm]
D3
d3
[mm]
B
B - h11
[mm]
BB
b
[mm]
TMIN
t min.
[mm]
X
x
[mm]
ANZ
凹槽的数量
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65350100
65350100
钢制
光亮钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M10 x 1
20
16
5
4.5
1.8
0.04
4
7
73181699
65350200
65350200
钢制
光亮钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M12 x 1,5
22
18
6
4.5
1.8
0.04
4
10
73181699
65350300
65350300
钢制
光亮钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M14 x 1,5
24
20
6
4.5
1.8
0.04
4
11
73181699
65350400
65350400
钢制
光亮钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M16 x 1,5
28
23
6
5.5
2.3
0.04
4
16
73181699
65350500
65350500
钢制
光亮钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M18 x 1,5
30
25
6
5.5
2.3
0.04
4
17
73181699
65350600
65350600
钢制
光亮钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M20 x 1,5
32
27
6
5.5
2.3
0.04
4
19
73181699
65350700
65350700
钢制
光亮钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M22 x 1,5
36
30
7
6.5
2.8
0.04
4
28
73181699
65350800
65350800
钢制
光亮钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M24 x 1,5
38
32
7
6.5
2.8
0.04
4
30
73181699
65350900
65350900
钢制
光亮钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M26 x 1,5
40
34
7
6.5
2.8
0.04
4
32
73181699
65351000
65351000
钢制
光亮钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M28 x 1,5
42
36
7
6.5
2.8
0.04
4
35
73181699
65351100
65351100
钢制
光亮钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M30 x 1,5
44
38
7
6.5
2.8
0.04
4
37
73181699
65351200
65351200
钢制
光亮钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M32 x 1,5
48
41
8
7.0
3.3
0.04
4
52
73181699
65351300
65351300
钢制
光亮钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M35 x 1,5
50
43
8
7.0
3.3
0.04
4
51
73181699
65351400
65351400
钢制
光亮钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M38 x 1,5
54
47
8
7.0
3.3
0.04
4
60
73181699
65351500
65351500
钢制
光亮钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M40 x 1,5
56
49
8
7.0
3.8
0.04
4
63
73181699
65351600
65351600
钢制
光亮钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M42 x 1,5
60
52
8
8.0
3.8
0.04
4
75
73181699
65351700
65351700
钢制
光亮钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M45 x 1,5
62
54
8
8.0
3.8
0.04
6
70
73181699
65351800
65351800
钢制
光亮钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M48 x 1,5
65
57
8
8.0
3.8
0.04
6
75
73181699
65351900
65351900
钢制
光亮钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M50 x 1,5
68
60
8
8.0
3.8
0.04
6
84
73181699
65352000
65352000
钢制
光亮钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M52 x 1,5
70
62
8
8.0
3.8
0.05
6
88
73181699
65352100
65352100
钢制
光亮钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M55 x 1,5
75
67
8
8.0
3.8
0.05
6
106
73181699
65352200
65352200
钢制
光亮钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M60 x 1,5
80
71
9
11.0
4.3
0.05
6
123
73181699
65352300
65352300
钢制
光亮钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M65 x 1,5
85
76
9
11.0
4.3
0.05
6
132
73181699
65352400
65352400
钢制
光亮钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M70 x 1,5
90
81
9
11.0
4.3
0.05
6
142
73181699
65352500
65352500
钢制
光亮钢,硬度等级17 H
推荐的螺栓螺纹公差:6g,根据DIN ISO 96...
开槽螺母 DIN 70852
M75 x 1,5
95
86
10
11.0
4.3
0.05
6
169
73181699
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D