Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN6319-KSCH-C-ST - 球形垫圈DIN 6319,钢质光亮,形式为C
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 6319
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din6319/ksch_din6319_st.prj},{NB=65541400},{ARTNR=65541400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet, Härtetiefe min. 0.2mm},{HW=nach zurückgezogender Norm DIN 6319},{AUSF=Form C},{D1=15.00},{D3=28.0},{H1=1.2},{H2=5.0},{R1=22.0},{FBD=M14},{F=53},{GEW=11.4},{BD=14},{PH=0.5},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
R1
r1
[mm]
FBD
螺栓用
[mm]
F
静态负载能力
[kN]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65540500
65540500
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
表格C
5.25
10.5
0.4
2.0
7.5
M5
6
0.5
84879059
65540600
65540600
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
表格C
6.40
12.0
0.7
2.3
9.0
M6
9
0.9
84879059
65540800
65540800
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
表格C
8.40
17.0
0.6
3.2
12.0
M8
17
2.5
84879059
65541000
65541000
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
表格C
10.50
21.0
0.8
4.0
15.0
M10
26
5.0
84879059
65541200
65541200
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
表格C
13.00
24.0
1.1
4.6
17.0
M12
38
7.3
84879059
65541400
65541400
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
表格C
15.00
28.0
1.2
5.0
22.0
M14
53
11.4
84879059
65541600
65541600
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
表格C
17.00
30.0
1.3
5.3
22.0
M16
73
12.7
84879059
65542000
65542000
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
表格C
21.00
36.0
2.0
6.3
27.0
M20
117
22.0
84879059
65542400
65542400
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
表格C
25.00
44.0
2.4
8.2
32.0
M24
168
43.0
84879059
65543000
65543000
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
表格C
31.00
56.0
3.6
11.2
41.0
M30
269
102.0
84879059
65543600
65543600
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
表格C
37.00
68.0
4.6
14.0
50.0
M36
394
190.0
84879059
65544000
65544000
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
表格C
43.00
78.0
6.5
17.0
58.0
M42
542
305.0
84879059
65544800
65544800
钢制
钢质光亮车削,表面硬化,硬度深度最小0.2mm
根据旧标准 DIN 6319
表格C
50.00
92.0
8.0
21.0
67.0
M48
714
540.0
84879059
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D