Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 6311+WN-ST - 带卡环的推力件,DIN 6311和工程标准,钢材
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 6311
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din6311/druckst_din6311_u_wn.prj},{NB=65411200},{ARTNR=65411200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl gedreht, einsatzgehärtet, brüniert},{GD=DIN 6332 / M12},{D1=25},{D2=8.1},{D4=18},{H1=13},{H2=6.0},{T1=7.0},{GEW=33.0},{CTN=84669360}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
GD
用于紧固螺钉/止推销
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2 - H12
[mm]
D4
d4
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
T1
t1
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65410600
65410600
钢,黑色氧化处理
钢,车削,表面硬化,抛光
DIN 6332 / M6
12
4.6
10
7
2.5
4.0
4.4
84669360
65410800
65410800
钢,黑色氧化处理
钢,车削,表面硬化,抛光
DIN 6332 / M8
16
6.1
12
9
4.0
5.0
9.0
84669360
65411000
65411000
钢,黑色氧化处理
钢,车削,表面硬化,抛光
DIN 6332 / M10
20
8.1
15
11
5.0
6.0
17.0
84669360
65411200
65411200
钢,黑色氧化处理
钢,车削,表面硬化,抛光
DIN 6332 / M12
25
8.1
18
13
6.0
7.0
33.0
84669360
65411600
65411600
钢,黑色氧化处理
钢,车削,表面硬化,抛光
DIN 6332 / M16
32
12.1
22
15
7.0
7.5
57.0
84669360
65412000
65412000
钢,黑色氧化处理
钢,车削,表面硬化,抛光
DIN 6332 / M20
40
15.6
28
16
9.0
8.0
103.0
84669360
65412400
65412400
钢,黑色氧化处理
钢,车削,表面硬化,抛光
Tr. 24 / M24
48
17.7
32
24
12.0
12.0
215.0
84669360
65413000
65413000
钢,黑色氧化处理
钢,车削,表面硬化,抛光
Tr. 28 - 32 / M
60
22.0
40
32
17.0
14.0
465.0
84669360
65414000
65414000
钢,黑色氧化处理
钢,车削,表面硬化,抛光
Tr. 40 / M40
80
30.3
60
45
25.0
17.0
1287.0
84669360
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D