Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-RKULG-3-17-CN-C6 - 深沟球轴承MÄDLER®,单列,内径3至17毫米,内部间隙CN和C3
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 625
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din625/riku_mae_bis17.prj},{NB=6301-2RS-MAE},{ARTNR=6301-2RS-MAE},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Wälzlagerstahl},{LF=Lagerluft CN},{D1=12},{D2=37},{B=12},{AUSF=beidseitig abgedichtet},{DYN=9,7},{STAT=5,09},{GRENZD=14000},{GEW=60.0},{D3=17.30},{D4=33.9},{RS=1.00},{CTN=84821010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
LF
内部间隙
ⁿ/ₐ
D1
d
[mm]
D2
D
[mm]
B
[mm]
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DYN
负载额定值 径向朝向 C
[kN]
STAT
基本额定载荷 径向状态。C0
[kN]
GRENZD
限制速度
[1/min]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
623-ZZ-MAE
623-ZZ-MAE
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
3
10
4
两侧有防护罩
0,63
0,22
50000
1.7
84821010
623-2RS-MAE
623-2RS-MAE
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
3
10
4
双面密封
0,63
0,22
40000
1.6
84821010
604-ZZ-MAE
604-ZZ-MAE
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
4
12
4
两侧有防护罩
0,97
0,36
43000
2.1
84821010
604-2RS-MAE
604-2RS-MAE
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
4
12
4
双面密封
0,97
0,36
43000
2.1
84821010
624-ZZ-MAE
624-ZZ-MAE
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
4
13
5
两侧有防护罩
1,30
0,49
40000
3.0
84821010
624-2RS-MAE
624-2RS-MAE
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
4
13
5
双面密封
1,3
0,49
39000
2.9
84821010
685-ZZ-MAE
685-ZZ-MAE
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
5
11
5
两侧有防护罩
0,73
0,26
45000
1.0
84821010
685-2RS-MAE
685-2RS-MAE
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
5
11
5
双面密封
0,73
0,26
45000
1.0
84821010
605-ZZ-MAE
605-ZZ-MAE
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
5
14
5
两侧有防护罩
1,35
0,5
41000
3.5
84821010
605-2RS-MAE
605-2RS-MAE
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
5
14
5
双面密封
1,35
0,5
41000
3.5
84821010
625-ZZ-MAE
625-ZZ-MAE
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
5
16
5
两侧有防护罩
1,73
0,67
36000
4.9
84821010
625-2RS-MAE
625-2RS-MAE
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
5
16
5
双面密封
1,73
0,67
25000
4.9
84821010
686-ZZ-MAE
686-ZZ-MAE
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
6
13
5
两侧有防护罩
1,11
0,41
41000
1.8
84821010
686-2RS-MAE
686-2RS-MAE
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
6
13
5
双面密封
1,11
0,41
41000
1.8
84821010
696-ZZ-MAE
696-ZZ-MAE
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
6
15
5
两侧有防护罩
1,37
0,5
39000
3.9
84821010
696-2RS-MAE
696-2RS-MAE
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
6
15
5
双面密封
1,37
0,5
39000
3.9
84821010
606-ZZ-MAE
606-ZZ-MAE
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
6
17
6
两侧有防护罩
2,1
0,85
35000
5.8
84821010
606-2RS-MAE
606-2RS-MAE
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
6
17
6
双面密封
2,1
0,85
35000
5.8
84821010
626-ZZ-MAE
626-ZZ-MAE
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
6
19
6
两侧有防护罩
2,34
0,89
32000
7.9
84821010
626-2RS-MAE
626-2RS-MAE
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
6
19
6
双面密封
2,34
0,89
22000
7.9
84821010
607-ZZ-MAE
607-ZZ-MAE
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
7
19
6
两侧有防护罩
2,34
0,89
36000
7.5
84821010
607-2RS-MAE
607-2RS-MAE
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
7
19
6
双面密封
2,34
0,89
22000
7.5
84821010
627-ZZ-MAE
627-ZZ-MAE
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
7
22
7
两侧有防护罩
3,30
1,37
30000
12.9
84821010
627-2RS-MAE
627-2RS-MAE
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
7
22
7
双面密封
3,30
1,37
20000
12.9
84821010
688-ZZ-MAE
688-ZZ-MAE
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
8
16
5
两侧有防护罩
1,27
0,53
37000
3.2
84821010
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D