Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-Z-RK-RF - DIN ISO 606 (老DIN 8187)标准双排滚子链,不锈钢
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 606
双滚子链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/zweifachrollenketten/z-rk_iso606_rf.prj},{NB=12599000},{DINISONR=08 B-2},{ARTNR=12599000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{HW=-},{BZ=Zweifach-Rollenkette nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187), rostfrei},{PB1=12,7 x 7,75},{ZOLL=1/2 x 5/16},{P=12.700},{B1=7.75},{B2=11.30},{RD=8.51},{BD=4.45},{B5=31.0},{PT=13.92},{B7=3.9},{BK=21.0},{GEW=1.36},{B3=11.43},{S1=2.90},{H3=10.92},{TN=bo_z-rk_08_b2_rf},{CTN=73151190},{PPATH=z-rk_din_iso_606_rf_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1 min. -间距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1 min. -间距x内宽
[Zoll]
P
p - 投球
[mm]
B1
b1 最小值 - 内侧宽度
[mm]
B2
b2 - 内部宽度
[mm]
RD
d1 - 滚筒直径
[mm]
BD
d2 - 针孔 Ø
[mm]
B5
B5------过铆钉
[mm]
PT
Pt - 中心距
[mm]
B7
b7 2) - 悬空 - 紧固元件上的最大值
[mm]
BK
分钟。断裂力
[kN]
GEW
重量
[kg/m]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12099000
05 B -2
12099000
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
-
符合DIN ISO 606(前DIN 8187)标...
8 x 3
-
8.000
3.00
4.77
5.00
2.31
14.3
5.64
3.1
6.2
0.36
73151190
12199000
06 B-2
12199000
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
有直链板
符合DIN ISO 606(前DIN 8187)标...
9.525 x 5,72
3/8 x 7/32
9.525
5.72
8.53
6.35
3.28
23.8
10.24
3.3
11.8
0.78
73151190
12599000
08 B-2
12599000
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
-
符合DIN ISO 606(前DIN 8187)标...
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16
12.700
7.75
11.30
8.51
4.45
31.0
13.92
3.9
21.0
1.36
73151190
12699000
10 B-2
12699000
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
-
符合DIN ISO 606(前DIN 8187)标...
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8
15.875
9.65
13.28
10.16
5.08
36.2
16.59
4.1
29.0
1.82
73151190
12799000
12 B-2
12799000
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
-
符合DIN ISO 606(前DIN 8187)标...
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16
19.050
11.68
15.62
12.07
5.72
42.2
19.46
4.6
37.0
2.38
73151190
12899000
16 B-2
12899000
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
-
符合DIN ISO 606(前DIN 8187)标...
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
25.400
17.02
25.45
15.88
8.28
68.0
31.88
5.4
70.6
5.40
73151190
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D