Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-DGL-E-RK-NR15C - 符合DIN ISO 606, No. 15/C标准的单滚子链的连接件
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 606
标准单排滚子链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/einfachrollenketten/gekr_dgl_nr15-c_e-rk.prj},{NB=10300500},{DINISONR=083},{ARTNR=10300500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{HW=Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.},{BZ=gekröpftes Doppelglied Nr. 15/C},{PB1=12,7 x 4,88},{ZOLL=1/2 x 3/16\"},{B2=7.90},{RD=7.75},{BD=4.09},{B4=12.9},{B7=1.5},{BK=11.6},{GEW=11.0},{P=12.700},{B1=4.88},{B3=8.03},{H3=10.30},{BU=5.30},{L1=5.36},{L2=5.36},{C=0.08},{TN=gekr_dgl_nr15-c_e-rk12.7x4.88},{CTN=73151900},{TYP=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10060500
04
10060500
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
15/C号曲柄双连杆
6,0 x 2,8
-
1.4
73151900
10080500
05 B-1
10080500
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
15/C号曲柄双连杆
8,0 x 3,0
-
2.0
73151900
10100500
06 B-1
10100500
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
15/C号曲柄双连杆
9,525 x 5,72
3/8 x 7/32"
9.0
73151900
10200500
081
10200500
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
15/C号曲柄双连杆
12,7 x 3,3
1/2 x 1//8"
8.0
73151900
10300500
083
10300500
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
15/C号曲柄双连杆
12,7 x 4,88
1/2 x 3/16"
11.0
73151900
10340500
Werksnorm
10340500
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
15/C号曲柄双连杆
12,7 x 4,88
1/2 x 3/16V"
14.0
73151900
10500500
08 B-1
10500500
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
15/C号曲柄双连杆
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16"
18.0
73151900
10600500
10 B-1
10600500
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
15/C号曲柄双连杆
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8"
31.0
73151900
10700500
12 B-1
10700500
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
15/C号曲柄双连杆
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16"
48.0
73151900
10800500
16 B-1
10800500
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
15/C号曲柄双连杆
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
140.0
73151900
10900500
20 B-1
10900500
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
15/C号曲柄双连杆
31,75 x 19,56
1 1/4 x 3/4"
279.0
73151900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D