Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-E-RK-FVG-K2-W - 带广角板的弹簧紧固件K2符合DIN ISO 606标准(前DIN 8187-2)。
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 606
带扣件的单滚子链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din606/einfach_rk_m_befestigungselementen/fvg_k2_b_wl_diniso606.prj},{NB=0_10500321},{DINISONR=08 B-1},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{HW=* Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil der DIN und können geringfügig abweichen.},{AUSF=Federverschlussglied K2 mit breiten Winkellaschen},{EOB=0.000},{P=12.700},{H4=8.9},{D4=4.5},{F2=12.70},{G2=17.6},{B=23.2},{S=1.6},{GEW=13.7},{ARTNR1=10500322},{RD=8.51},{BD=4.45},{B1=7.75},{B2=11.30},{B3=11.43},{B4=17.0},{B7=3.9},{H3=10.92},{WF=0.80},{BDF=3.5},{TN=bo_fvg_m_b_e_wl_08},{CTN=73151900},{PPATH=fvg_m_b_wl_din8187-2_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
P
p
[mm]
H4
h4
[mm]
D4
d4
[mm]
F2
f/2
[mm]
G2
G/2*
[mm]
B
B*
[mm]
S
s min.*
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10100321
06 B-1**
10100321
Stal
特殊链条钢
* 标记的尺寸不是DIN的一部分,可能会有轻微偏差...
带广角板的弹簧扣件K2
9.525
6.5
3.5
9.50
13.7
17.7
1.2
6.2
73151900
10500321
08 B-1
10500321
Stal
特殊链条钢
* 标记的尺寸不是DIN的一部分,可能会有轻微偏差...
带广角板的弹簧扣件K2
12.700
8.9
4.5
12.70
17.6
23.2
1.6
13.7
73151900
10600321
10 B-1
10600321
Stal
特殊链条钢
* 标记的尺寸不是DIN的一部分,可能会有轻微偏差...
带广角板的弹簧扣件K2
15.875
10.3
5.5
15.90
22.5
29.5
1.6
21.0
73151900
10700321
12 B-1
10700321
Stal
特殊链条钢
* 标记的尺寸不是DIN的一部分,可能会有轻微偏差...
带广角板的弹簧扣件K2
19.050
13.5
6.6
19.05
26.5
33.8
1.8
29.0
73151900
10800321
16 B-1
10800321
Stal
特殊链条钢
* 标记的尺寸不是DIN的一部分,可能会有轻微偏差...
带广角板的弹簧扣件K2
25.400
15.9
6.6
25.40
36.3
46.2
2.8
88.0
73151900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D