Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN319-C-PA - 球形旋钮 DIN 319 PA 形式 C,由塑料制成,有内螺纹
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 319
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din319/kk_din319_pa_form_c.prj},{NB=66472506},{ARTNR=66472506},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff Thermoplast glasfaserverstärkt (Polyamid PA6 GV), schlagfest, schwarz, matt},{HW=-},{AUSF=C: mit Gewinde im Kunststoff geformt},{D1=25},{D2=M6},{D6=15},{H=22.5},{T1=9.0},{GEW=9.9},{DD2=6},{CTN=39269097}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D6
d6
[mm]
H
h
[mm]
T1
t1
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66471604
66471604
黑色塑料
热塑性塑料玻璃纤维增强(聚酰胺PA6 GV),抗冲...
-
C:带螺纹,在塑料中形成
16
M4
8
15.0
6.0
2.8
39269097
66471605
66471605
黑色塑料
热塑性塑料玻璃纤维增强(聚酰胺PA6 GV),抗冲...
不包括在DIN 319中
C:带螺纹,在塑料中形成
16
M5
8
15.0
6.0
2.8
39269097
66472005
66472005
黑色塑料
热塑性塑料玻璃纤维增强(聚酰胺PA6 GV),抗冲...
-
C:带螺纹,在塑料中形成
20
M5
12
18.0
7.5
5.2
39269097
66472006
66472006
黑色塑料
热塑性塑料玻璃纤维增强(聚酰胺PA6 GV),抗冲...
不包括在DIN 319中
C:带螺纹,在塑料中形成
20
M6
12
18.0
7.5
5.2
39269097
66472506
66472506
黑色塑料
热塑性塑料玻璃纤维增强(聚酰胺PA6 GV),抗冲...
-
C:带螺纹,在塑料中形成
25
M6
15
22.5
9.0
9.9
39269097
66472508
66472508
黑色塑料
热塑性塑料玻璃纤维增强(聚酰胺PA6 GV),抗冲...
不包括在DIN 319中
C:带螺纹,在塑料中形成
25
M8
15
22.5
9.0
9.9
39269097
66473208
66473208
黑色塑料
热塑性塑料玻璃纤维增强(聚酰胺PA6 GV),抗冲...
-
C:带螺纹,在塑料中形成
32
M8
18
29.0
12.0
20.8
39269097
66473210
66473210
黑色塑料
热塑性塑料玻璃纤维增强(聚酰胺PA6 GV),抗冲...
不包括在DIN 319中
C:带螺纹,在塑料中形成
32
M10
18
29.0
12.0
20.8
39269097
66474010
66474010
黑色塑料
热塑性塑料玻璃纤维增强(聚酰胺PA6 GV),抗冲...
-
C:带螺纹,在塑料中形成
40
M10
22
37.0
15.0
42.7
39269097
66474012
66474012
黑色塑料
热塑性塑料玻璃纤维增强(聚酰胺PA6 GV),抗冲...
不包括在DIN 319中
C:带螺纹,在塑料中形成
40
M12
22
37.0
15.0
41.0
39269097
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D