Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DINENISO7089-USCHEIBEN-A2/A4 - 垫圈DIN EN ISO 7089(前DIN 125 A),不锈钢
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 125
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din125/ulgsch_dineniso_7089_rf.prj},{NB=65399170},{ARTNR=65399170},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl V2A},{G=M20},{D1=21.0},{D2=37},{S=3.0},{GEW=17.20},{GG=20},{CTN=73182200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
G
适用于线
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
S
s
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65399154
65399154
不锈钢
不锈钢V2A
M4
4.3
9
0.7
0.27
73182200
65399155
65399155
不锈钢
不锈钢V2A
M5
5.3
10
1.0
0.44
73182200
65399156
65399156
不锈钢
不锈钢V2A
M6
6.4
12
1.6
1.00
73182200
65399158
65399158
不锈钢
不锈钢V2A
M8
8.4
16
1.6
1.83
73182200
65399160
65399160
不锈钢
不锈钢V2A
M10
10.5
20
2.0
3.57
73182200
65399162
65399162
不锈钢
不锈钢V2A
M12
13.0
24
2.5
6.27
73182200
65399164
65399164
不锈钢
不锈钢V2A
M14
15.0
28
2.5
8.62
73182200
65399166
65399166
不锈钢
不锈钢V2A
M16
17.0
30
3.0
11.30
73182200
65399168
65399168
不锈钢
不锈钢V2A
M18
19.0
34
3.0
14.70
73182200
65399170
65399170
不锈钢
不锈钢V2A
M20
21.0
37
3.0
17.20
73182200
65399174
65399174
不锈钢
不锈钢V2A
M24
25.0
44
4.0
32.30
73182200
65399180
65399180
不锈钢
不锈钢V2A
M30
31.0
56
4.0
54.00
73182200
65399186
65399186
不锈钢
不锈钢V2A
M36
37.0
66
5.0
92.00
73182200
65399258
65399258
不锈钢
不锈钢V4A
M8
8.4
16
1.6
1.83
73182200
65399260
65399260
不锈钢
不锈钢V4A
M10
10.5
20
2.0
3.57
73182200
65399262
65399262
不锈钢
不锈钢V4A
M12
13.0
24
2.5
6.27
73182200
65399266
65399266
不锈钢
不锈钢V4A
M16
17.0
30
3.0
11.30
73182200
65399270
65399270
不锈钢
不锈钢V4A
M20
21.0
37
3.0
17.20
73182200
65399274
65399274
不锈钢
不锈钢V4A
M24
25.0
44
4.0
32.30
73182200
65399280
65399280
不锈钢
不锈钢V4A
M30
31.0
56
4.0
54.00
73182200
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D