Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN-ISO-12240.4-K-BR-IG - 重型连杆端头BR,带自动调心球轴承DIN 12240-4(DIN 648)系列K,内螺纹
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 12240-4
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din12240-4/gk_br_k_din12240-4_ig.prj},{NB=63243000-M30x2},{ARTNR=63243000},{D=30},{B=37},{C1=25.00},{D2=70},{D3=40.0},{D4=50},{H1=110},{L3=51},{AL=7.5},{TZ=14.2},{TZ1=7.50},{Y=2.24},{YO=2.35},{GEW=925},{GG=30},{L5=15.0},{SW=41},{TYP=0},{DD=55.1},{DK=45.50},{D1=34.5},{L7=35},{LSCHAFT=58.8},{WINK=150.0},{SND=10.0},{SNL=3.5},{SND1=6.0},{SNL1=5.0},{P=2.00},{CTN=84832000},{GGG=2.0},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl blau chromatiert},{MAT=Gelenkkopf: Legierter Einsatzstahl, vergütet, Lauffläche: gehärtet, geschliffen und geläppt, Oberfläche: verzinkt und chromatisiert, Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet, feinstgeschliffen, Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett NSF H1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
d - H7
[mm]
B
B -0.1
[mm]
C1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
H1
h1
[mm]
L3
l3
[mm]
G
[mm]
AL
α
[° Grad]
TZ
基本额定载荷dyn.C
[kN]
TZ1
基本额定载荷静态 C0
[kN]
Y
计算系数Y - 计算见第645页
ⁿ/ₐ
YO
计算系数Y0 - 计算见第645页
ⁿ/ₐ
DZ
速度n最大。
[1/min]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63240600
63240600
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IR = 内部右旋螺纹
6
9
6.75
20
10.0
13
30
12
M6
8.0
2.8
0.65
2.09
2.19
1350
23
84832000
63240800
63240800
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IR = 内部右旋螺纹
8
12
9.00
24
12.5
16
36
16
M8
8.5
4.0
1.00
1.80
1.89
1300
41
84832000
63241000
63241000
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IR = 内部右旋螺纹
10
14
10.50
28
15.0
19
43
20
M10
8.0
4.5
1.50
1.90
1.81
1225
66
84832000
63241200
63241200
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IR = 内部右旋螺纹
12
16
12.00
32
17.5
22
50
22
M12
7.5
5.0
1.80
1.74
1.82
1125
100
84832000
63241400
63241400
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IR = 内部右旋螺纹
14
19
13.50
36
20.0
25
57
25
M14
6.0
5.6
2.00
2.36
2.48
1025
150
84832000
63241600
63241600
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IR = 内部右旋螺纹
16
21
15.00
42
22.0
27
64
28
M16
8.0
6.3
2.40
2.24
2.35
975
199
84832000
63241800
63241800
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IR = 内部右旋螺纹
18
23
16.50
46
25.0
31
71
32
M18x1,5
8.5
7.1
2.90
2.21
2.31
900
278
84832000
63242000
63242000
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IR = 内部右旋螺纹
20
25
18.00
50
27.5
34
77
33
M20x1,5
7.0
7.9
3.50
2.46
2.58
825
352
84832000
63242200
63242200
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IR = 内部右旋螺纹
22
28
20.00
54
30.0
38
84
37
M22x1,5
8.0
9.3
4.00
2.35
2.24
725
470
84832000
63242500
63242500
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IR = 内部右旋螺纹
25
31
22.00
64
30.0
35
94
42
M24x2
5.0
11.0
5.70
2.02
2.12
600
583
84832000
63243000
63243000
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IR = 内部右旋螺纹
30
37
25.00
70
40.0
50
110
51
M30x2
7.5
14.2
7.50
2.24
2.35
450
925
84832000
63245600
63245600
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IL=左旋内螺纹
6
9
6.75
20
10.0
13
30
12
M6
8.0
2.8
0.65
2.09
2.19
1350
23
84832000
63245800
63245800
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IL=左旋内螺纹
8
12
9.00
24
12.5
16
36
16
M8
8.5
4.0
1.00
1.80
1.89
1300
41
84832000
63246000
63246000
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IL=左旋内螺纹
10
14
10.50
28
15.0
19
43
20
M10
8.0
4.5
1.50
1.90
1.81
1225
66
84832000
63246200
63246200
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IL=左旋内螺纹
12
16
12.00
32
17.5
22
50
22
M12
7.5
5.0
1.80
1.74
1.82
1125
100
84832000
63246400
63246400
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IL=左旋内螺纹
14
19
13.50
36
20.0
25
57
25
M14
6.0
5.6
2.00
2.36
2.48
1025
150
84832000
63246600
63246600
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IL=左旋内螺纹
16
21
15.00
42
22.0
27
64
28
M16
8.0
6.3
2.40
2.24
2.35
975
199
84832000
63246800
63246800
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IL=左旋内螺纹
18
23
16.50
46
25.0
31
71
32
M18x1,5
8.5
7.1
2.90
2.21
2.31
900
278
84832000
63247000
63247000
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IL=左旋内螺纹
20
25
18.00
50
27.5
34
77
33
M20x1,5
7.0
7.9
3.50
2.46
2.58
825
352
84832000
63247200
63247200
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IL=左旋内螺纹
22
28
20.00
54
30.0
38
84
37
M22x1,5
8.0
9.3
4.00
2.35
2.24
725
470
84832000
63247500
63247500
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IL=左旋内螺纹
25
31
22.00
64
30.0
35
94
42
M24x2
5.0
11.0
5.70
2.02
2.12
600
583
84832000
63248000
63248000
钢,蓝色铬化
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨...
IL=左旋内螺纹
30
37
25.00
70
40.0
50
110
51
M30x2
7.5
14.2
7.50
2.24
2.35
450
925
84832000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D