lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN-ISO-12240.1-K-S..D - 重型关节轴承 DIN ISO 12240-1 (DIN 648),尺寸系列K,系列S...D,免维护
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 12240-1
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din12240-1/reihe_s-d.prj},{NB=63314000},{ARTNR=63314000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gelenkkugel: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, Lagerschale: Automatenstahl verzinkt, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe},{HW=Wartungsfrei, mit zusätzlichem Außenring},{AUSF=Standard},{D=40},{B=49},{C=35.00},{DA=87},{D1=44.2},{KW=16},{TZD=286.0},{TZS=495.0},{DZ=100},{GEW=1400},{TYP=0},{IRD=65.000},{R1=1.50},{CTN=84833038}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
d - H7
[mm]
B
B -0.1
[mm]
C
C ±0.05
[mm]
DA
DA - h6
[mm]
D1
d1
[mm]
KW
α - 倾斜角
[Grad]
TZD
基本额定载荷dyn.C
[kN]
TZS
基本额定载荷静态 C0
[kN]
DZ
速度n最大。
[1/min]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63310500
63310500
Stahl verzinkt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,硬化,研磨,抛光,...
免维护,有额外的外环
标准
5
8
6.00
16
7.7
13
7.5
12.5
600
8
84833038
63310600
63310600
Stahl verzinkt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,硬化,研磨,抛光,...
免维护,有额外的外环
标准
6
9
6.75
18
8.9
13
9.3
15.5
530
12
84833038
63310800
63310800
Stahl verzinkt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,硬化,研磨,抛光,...
免维护,有额外的外环
标准
8
12
9.00
22
10.4
14
16.7
27.8
420
23
84833038
63311000
63311000
Stahl verzinkt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,硬化,研磨,抛光,...
免维护,有额外的外环
标准
10
14
10.50
26
12.9
13
23.4
39.0
350
38
84833038
63311200
63311200
Stahl verzinkt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,硬化,研磨,抛光,...
免维护,有额外的外环
标准
12
16
12.00
30
15.4
13
32.0
53.5
300
58
84833038
63311400
63311400
Stahl verzinkt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,硬化,研磨,抛光,...
免维护,有额外的外环
标准
14
19
13.50
34
16.8
16
42.0
70.0
260
83
84833038
63311600
63311600
Stahl verzinkt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,硬化,研磨,抛光,...
免维护,有额外的外环
标准
16
21
15.00
38
19.3
15
52.5
88.0
230
115
84833038
63311800
63311800
Stahl verzinkt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,硬化,研磨,抛光,...
免维护,有额外的外环
标准
18
23
16.50
42
21.8
15
64.0
107.0
210
150
84833038
63312000
63312000
Stahl verzinkt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,硬化,研磨,抛光,...
免维护,有额外的外环
标准
20
25
18.00
46
24.3
14
78.0
130.0
190
200
84833038
63312200
63312200
Stahl verzinkt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,硬化,研磨,抛光,...
免维护,有额外的外环
标准
22
28
20.00
50
25.8
15
97.0
162.0
170
270
84833038
63312500
63312500
Stahl verzinkt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,硬化,研磨,抛光,...
免维护,有额外的外环
标准
25
31
22.00
56
29.6
15
122.0
204.0
150
375
84833038
63313000
63313000
Stahl verzinkt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,硬化,研磨,抛光,...
免维护,有额外的外环
标准
30
37
25.00
66
34.8
17
168.0
281.0
130
540
84833038
63313500
63313500
Stahl verzinkt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,硬化,研磨,抛光,...
免维护,有额外的外环
标准
35
43
28.00
78
37.7
19
206.0
343.0
110
850
84833038
63314000
63314000
Stahl verzinkt
连接球:滚动轴承钢100Cr6,硬化,研磨,抛光,...
免维护,有额外的外环
标准
40
49
35.00
87
44.2
16
286.0
495.0
100
1400
84833038
63399105
63399105
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 ...
免维护,有额外的外环
不锈钢
5
8
6.00
16
7.7
13
7.5
12.5
600
8
84833038
63399106
63399106
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 ...
免维护,有额外的外环
不锈钢
6
9
6.75
18
8.9
13
9.3
15.5
530
12
84833038
63399108
63399108
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 ...
免维护,有额外的外环
不锈钢
8
12
9.00
22
10.4
14
16.7
27.8
420
23
84833038
63399110
63399110
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 ...
免维护,有额外的外环
不锈钢
10
14
10.50
26
12.9
13
23.4
39.0
350
38
84833038
63399112
63399112
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 ...
免维护,有额外的外环
不锈钢
12
16
12.00
30
15.4
13
32.0
53.5
300
58
84833038
63399114
63399114
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 ...
免维护,有额外的外环
不锈钢
14
19
13.50
34
16.8
16
42.0
70.0
260
83
84833038
63399116
63399116
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 ...
免维护,有额外的外环
不锈钢
16
21
15.00
38
19.3
15
52.5
88.0
230
115
84833038
63399118
63399118
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 ...
免维护,有额外的外环
不锈钢
18
23
16.50
42
21.8
15
64.0
107.0
210
150
84833038
63399120
63399120
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 ...
免维护,有额外的外环
不锈钢
20
25
18.00
46
24.3
14
78.0
130.0
190
200
84833038
63399122
63399122
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 ...
免维护,有额外的外环
不锈钢
22
28
20.00
50
25.8
15
97.0
162.0
170
270
84833038
63399125
63399125
Edelstahl
连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 ...
免维护,有额外的外环
不锈钢
25
31
22.00
56
29.6
15
122.0
204.0
150
375
84833038
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D