Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SSP-VERTIKAL-E - 快速卡箍-垂直卡箍,带水平支脚,形式E
MÄDLER
驱动元件
控制单元
锁定卡箍和快速卡箍
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/verschlussspanner_u_schnellspanner/schnellsp_vertik_f-e.prj},{NB=67605000},{ARTNR=67605000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahlblech-Teile: Einsatzstahl C10, verzinkt, Lagerbolzen einsatzgehärtet, Griffteil: mit Kunststoffkappe rot, ölbeständig},{HW=Die Andrückschraube muss separat bestellt werden.},{AUSF=Form E: massiver Spannarm},{GR=230},{FH=2200},{A=40},{B1=43},{B2=45},{B3=8.5},{DD1=M8},{D2=6.5},{H1=158},{H2=32},{H3=18},{H4=35},{L1=112},{L2=70},{L3=86},{M1=20},{M2=32},{M3=11.5},{R=105.0},{S1=3.0},{S2=6},{GEW=350},{D1=8},{PPATH=ssp_vsp_f-e_sbl.prj},{CTN=82057000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
FH
保持力 FH
[N]
A
a≈
[mm]
B1
b1
[mm]
B2
b2
[mm]
B3
b3
[mm]
DD1
d1* - 压力螺丝第593页必须单独订购
[mm]
D2
d2≈
[mm]
H1
h1≈
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
H4
h4
[mm]
L1
l1最大。
[mm]
L2
l2≈
[mm]
L3
l3最大。
[mm]
M1
m1
[mm]
M2
m2
[mm]
M3
m3
[mm]
R
r
[mm]
S1
s1
[mm]
S2
s2
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
67604300
67604300
钢,镀锌
钢板部件。表面硬化钢C10,镀锌,轴承螺栓表面硬化...
压力螺丝必须单独订购。
形式E: 实心夹持臂
70
900
20
29
34
5.5
M5
4.5
98
19
11
21
67
38
48
15
24
7.0
62.5
2.0
4
95
82057000
67604600
67604600
钢,镀锌
钢板部件。表面硬化钢C10,镀锌,轴承螺栓表面硬化...
压力螺丝必须单独订购。
形式E: 实心夹持臂
130
1600
28
35
42
6.5
M6
5.5
141
28
14
27
86
48
62
19
29
8.0
79.0
2.5
5
21
82057000
67605000
67605000
钢,镀锌
钢板部件。C10表面硬化钢,镀锌,轴承螺栓表面硬化...
压力螺丝必须单独订购。
形式E: 实心夹持臂
230
2200
40
43
45
8.5
M8
6.5
158
32
18
35
112
70
86
20
32
11.5
105.0
3.0
6
350
82057000
67605500
67605500
钢,镀锌
钢板部件。C10表面硬化钢,镀锌,轴承螺栓表面硬化...
压力螺丝必须单独订购。
形式E: 实心夹持臂
330
2700
42
50
65
10.5
M10
8.5
195
42
20
41
130
76
95
29
46
10.5
122.0
3.0
8
550
82057000
67606000
67606000
钢,镀锌
钢板部件。C10表面硬化钢,镀锌,轴承螺栓表面硬化...
压力螺丝必须单独订购。
形式E: 实心夹持臂
430
3000
66
52
65
13.0
M12
8.5
229
46
22
48
163
104
130
32
45
10.5
154.0
6.5
10
1000
82057000
67606500
67606500
钢,镀锌
钢板部件。C10表面硬化钢,镀锌,轴承螺栓表面硬化...
压力螺丝必须单独订购。
形式E: 实心夹持臂
530
4600
90
77
90
13.0
M12
10.5
303
85
30
56
225
144
168
50
70
13.5
217.0
7.0
10
1960
82057000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D