Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ADSCHR-SK-SSP - 用于快速释放的压力螺钉
MÄDLER
驱动元件
控制单元
锁定卡箍和快速卡箍
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/verschlussspanner_u_schnellspanner/andrueckschr_schnspa.prj},{NB=67600006},{ARTNR=67600006},{ARTNR1=67600046},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Sechskantschraube: DIN 933, Stahl, Festigkeitsklasse 8, verzinkt, Sechskantmuttern: DIN 934/DIN 936, Stahl verzinkt , Schutzkappe: Neopren 85º Shore, schwarz},{HW=Die Schutzkappe muss separat bestellt werden.},{D1=M6},{L1=49},{D2=15.0},{H1=4.0},{H2=10.2},{L2=4.2},{M=5.2},{SW=10},{GEW=11},{GEW1=2},{D3=805.0},{D4=11.50},{DD1=6},{PPATH=andrueckschr_schnspa_sbl.prj},{CTN=73181900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
[mm]
ARTNR1
产品编号 保护帽
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
L1
长度l1
[mm]
D2
d2
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
L2
l2
[mm]
M
m
[mm]
SW
sw
[mm]
GEW
重量螺丝
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
67600004
67600004
67600044
钢,镀锌
六角头螺栓: DIN 933, 钢, 强度等级8,...
保护帽必须单独订购。
M4
23
11.0
3.0
6.7
2.7
3.2
7
5
73181900
67600005
67600005
67600045
钢,镀锌
六角头螺栓: DIN 933, 钢, 强度等级8,...
保护帽必须单独订购。
M5
38
12.6
3.5
8.2
2.7
4.7
8
9
73181900
67600006
67600006
67600046
钢,镀锌
六角头螺栓: DIN 933, 钢, 强度等级8,...
保护帽必须单独订购。
M6
49
15.0
4.0
10.2
4.2
5.2
10
11
73181900
67600008
67600008
67600048
钢,镀锌
六角头螺栓: DIN 933, 钢, 强度等级8,...
保护帽必须单独订购。
M8
56
19.0
5.5
13.3
5.8
6.8
13
24
73181900
67600010
67600010
67600050
钢,镀锌
六角头螺栓: DIN 933, 钢, 强度等级8,...
保护帽必须单独订购。
M10
77
24.4
6.5
16.3
7.2
8.4
16
47
73181900
67600012
67600012
67600052
钢,镀锌
六角头螺栓: DIN 933, 钢, 强度等级8,...
保护帽必须单独订购。
M12
88
26.0
7.5
19.4
8.7
10.8
18
75
73181900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D