Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STGR-5334-RF - 5334不锈钢星形旋钮,C型和E型
MÄDLER
驱动元件
控制单元
星形握把
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/sterngriffe/sterngriff_5334_rf.prj},{NB=66199305},{ARTNR=66199305},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A), Griff: Edelstahl-Blech gezogen, Nabe: stumpf aufgeschweißt, matt gestrahlt},{AUSF=C = mit Sackloch d3 - H7},{D1=60},{D2=-},{D3=12},{D4=20},{H1=39},{H2=21.0},{T=22},{GEW=107},{DD2=12},{DD3=12},{TYP=0},{CTN=83024900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3 - H7
[mm]
D4
d4
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
T
t最小。
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66199301
66199301
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),手柄:不锈...
C = 带盲孔 d3 - H7
40
-
8
14
24
12.0
15
37
83024900
66199303
66199303
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),手柄:不锈...
C = 带盲孔 d3 - H7
50
-
10
18
31
17.5
18
65
83024900
66199305
66199305
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),手柄:不锈...
C = 带盲孔 d3 - H7
60
-
12
20
39
21.0
22
107
83024900
66199311
66199311
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),手柄:不锈...
E=带螺纹盲孔d2
40
M8
-
14
24
12.0
12
37
83024900
66199313
66199313
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),手柄:不锈...
E=带螺纹盲孔d2
50
M10
-
18
31
17.5
15
65
83024900
66199315
66199315
不锈钢
不锈钢1.4301(AISI 304),手柄:不锈...
E=带螺纹盲孔d2
60
M12
-
20
39
21.0
22
107
83024900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D