Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-M337-ZD-RF-R - M337铰链, 可拆卸, 形式R
MÄDLER
驱动元件
控制单元
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/scharniere/scharnier_m337_f-r.prj},{NB=67700416},{ARTNR=67700416},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Zink-Druckguss schwarz},{MAT=Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9005, strukturmatt, Stift aus Edelstahl 1.4305 (V2A)},{HW=Die max. Radial- und Axialkräfte sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung},{AUSF=Form R: Für die rechte Seite},{L=60},{D1=8.3},{D2=8},{H1=15.0},{H2=8},{H3=8.5},{H4=17},{L3=26},{M=36},{FA=3100},{FR=3500},{GEW=160},{AS=7.5},{LF=37.7},{H5=5.0},{H6=1.5},{H7=7.0},{T=16.1},{R=7.50},{H8=1.0},{BA=12.0},{BHS=3.2},{DS=18.0},{STIFT=8},{HR=1},{SL=24.5},{PPATH=srn_m337_r_sbl.prj},{CTN=83021000},{FORM=R}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
L
l
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
H4
h4 +0.5
[mm]
L3
l3
[mm]
M
m
[mm]
FA
FA 1) - 最大轴向力
[N]
FR
FR 2) - 开启角度为90°时的最大径向力
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
67700412
67700412
压铸锌黑
压铸锌,塑料涂层,黑色RAL 9005,亚光纹理,...
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责...
表格R:用于右侧
40
5.3
4
9.0
5
5.5
11
16
25
1500
1600
40
83021000
67700414
67700414
压铸锌黑
压铸锌,塑料涂层,黑色RAL 9005,亚光纹理,...
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责...
表格R:用于右侧
50
6.4
6
11.5
6
6.5
13
21
30
2500
1600
80
83021000
67700416
67700416
压铸锌黑
压铸锌,塑料涂层,黑色RAL 9005,亚光纹理,...
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责...
表格R:用于右侧
60
8.3
8
15.0
8
8.5
17
26
36
3100
3500
160
83021000
67700432
67700432
不锈钢
不锈钢1.4308,亚光喷砂,不锈钢销轴1.430...
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责...
表格R:用于右侧
40
5.3
4
9.0
5
5.5
11
16
25
2000
3500
52
83021000
67700434
67700434
不锈钢
不锈钢1.4308,亚光喷砂,不锈钢销轴1.430...
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责...
表格R:用于右侧
50
6.4
6
11.5
6
6.5
13
21
30
2500
3500
100
83021000
67700436
67700436
不锈钢
不锈钢1.4308,亚光喷砂,不锈钢销轴1.430...
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责...
表格R:用于右侧
60
8.3
8
15.0
8
8.5
17
26
36
5000
6000
200
83021000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D