Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-M138-SW-SI - 铰链M138, 用于可视安装
MÄDLER
驱动元件
控制单元
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/scharniere/scharnier_m138.prj},{NB=67700223},{ARTNR=67700223},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Zink-Druckguss schwarz},{MAT=Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9005, strukturmatt, Stift aus Edelstahl1.4305 (V2A)},{HW=Die max. Radial- und Axialkräfte sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung},{AUSF=Schwarz},{L1=60},{L2=62},{D1=M6},{D2=8},{H1=22},{H2=12},{L3=47},{L4=20},{L5=24},{M=36},{T=7.5},{FA=2000},{FR=6500},{GEW=210},{PPATH=srn_138_sbl.prj},{CTN=83021000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2* - 销轴直径
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
L5
l5
[mm]
M
m
[mm]
T
t
[mm]
FA
FA 1) - 最大轴向力
[N]
FR
FR 2) - 开启角度为90°时的最大径向力
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
67700221
67700221
压铸锌黑
压铸锌合金,塑料涂层,黑色RAL 9005,亚光纹...
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责...
黑色
40
42
M5
6
14
8
34
12
18
25
5.0
1000
4000
70
83021000
67700222
67700222
压铸锌黑
压铸锌合金,塑料涂层,黑色RAL 9005,亚光纹...
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责...
黑色
50
52
M6
6
18
10
39
16
21
30
6.5
1750
6000
130
83021000
67700223
67700223
压铸锌黑
压铸锌合金,塑料涂层,黑色RAL 9005,亚光纹...
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责...
黑色
60
62
M6
8
22
12
47
20
24
36
7.5
2000
6500
210
83021000
67700231
67700231
压铸锌
压铸锌合金,塑料涂层,银色RAL 9006,亚光纹...
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责...
银色
40
42
M5
6
14
8
34
12
18
25
5.0
1000
4000
70
83021000
67700232
67700232
压铸锌
压铸锌合金,塑料涂层,银色RAL 9006,亚光纹...
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责...
银色
50
52
M6
6
18
10
39
16
21
30
6.5
1750
6000
130
83021000
67700233
67700233
压铸锌
压铸锌合金,塑料涂层,银色RAL 9006,亚光纹...
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责...
银色
60
62
M6
8
22
12
47
20
24
36
7.5
2000
6500
210
83021000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D