Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SKG-425.4 - 外壳折叠式手柄425.4
MÄDLER
驱动元件
控制单元
贝壳式折叠手柄
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/schalen-klappgriff/schalen-klappgriff_425-4.prj},{NB=66655000},{ARTNR=66655000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Zink-Druckguss schwarz},{MAT=Klappgriff: Stahl verchromt, Griffschale: Zink-Druchguss, kunststoffbeschichtet schwarz},{L1=120},{L2=170},{L3=65},{L4=141},{M1=154},{M2=49},{GEW=402},{CTN=83024900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
L1
长度l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
M1
m1
[mm]
M2
m2
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66655000
66655000
压铸锌黑
折叠式手柄:镀铬钢,手柄外壳:锌压铸,黑色塑料涂层
120
170
65
141
154
49
402
83024900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D