Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN319-M-PA-ZAS - 球形旋钮 DIN 319 PA形式M,由塑料制成,用于敲击
MÄDLER
驱动元件
控制单元
球形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/kugelknoepfe/kk_din319_pa_form_m.prj},{NB=66432508},{ARTNR=66432508},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff Thermoplast glasfaserverstärkt (Polyamid PA6 GV), schlagfest, schwarz, matt},{HW=Empfohlene Wellentoleranz: h9},{AUSF=M: mit konischer Bohrung},{D1=25},{D5=8},{D6=15},{H=22.5},{T5=15},{GEW=9.9},{CTN=39269097}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D5
d5
[mm]
D6
d6
[mm]
H
h
[mm]
T5
t5
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66432005
66432005
黑色塑料
热塑性塑料玻璃纤维增强(聚酰胺PA6 GV),抗冲...
推荐的轴公差:H9
M: 带锥形孔
20
5
12
18.0
13
5.0
39269097
66432506
66432506
黑色塑料
热塑性塑料玻璃纤维增强(聚酰胺PA6 GV),抗冲...
推荐的轴公差:H9
M: 带锥形孔
25
6
15
22.5
16
10.3
39269097
66432508
66432508
黑色塑料
热塑性塑料玻璃纤维增强(聚酰胺PA6 GV),抗冲...
推荐的轴公差:H9
M: 带锥形孔
25
8
15
22.5
15
9.9
39269097
66433208
66433208
黑色塑料
热塑性塑料玻璃纤维增强(聚酰胺PA6 GV),抗冲...
推荐的轴公差:H9
M: 带锥形孔
32
8
18
29.0
15
22.5
39269097
66433210
66433210
黑色塑料
热塑性塑料玻璃纤维增强(聚酰胺PA6 GV),抗冲...
推荐的轴公差:H9
M: 带锥形孔
32
10
18
29.0
20
20.0
39269097
66434010
66434010
黑色塑料
热塑性塑料玻璃纤维增强(聚酰胺PA6 GV),抗冲...
推荐的轴公差:H9
M: 带锥形孔
40
10
22
37.0
20
42.0
39269097
66434012
66434012
黑色塑料
热塑性塑料玻璃纤维增强(聚酰胺PA6 GV),抗冲...
推荐的轴公差:H9
M: 带锥形孔
40
12
22
37.0
23
40.0
39269097
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D